DEHNguard M DC ACI 1250 FM
Höchste Sicherheit für höchste Ladepower

Entdecken Sie unseren Spezialisten für High Power Charging und Schnellladesäulen: Der modulare Typ 2-Ableiter DEHNguard M DC ACI 1250 FM wurde speziell für den Einsatz in DC-Ladeeinrichtungen bis 1250 V konzipiert. Dank integrierter ACI-Schalter-Funkenstreckenkombination vereinen seine Schutzmodule den nötigen Überspannungsschutz mit der Vorsicherung. Sie sparen sich die externe Vorsicherung – und daraus folgen viele weitere Pluspunkte.

  • Schon jetzt bereit für die IEC 61643-41
  • Einsatz ohne Vorsicherung dank ACI-Technologie
  • Höchste Dauerspannung UC: 1250 V
  • Kurzschlusstrom IK: 100 kA
Hypercharger with installed DEHNguard M DC ACI

Das zeichnet den DEHNguard M DC ACI aus

01
Schon jetzt bereit für die IEC 61643-41

Mit einem Schutzpegel von 2,5 kV und einer Kurzschlussfestigkeit von 100 kA wurden die Parameter bereits in Anlehnung an die kommende Norm angepasst.

02
Platzsparend

Durch die integrierte ACI-Technologie muss keine externe Vorsicherung mehr verbaut werden. Das spart wertvollen Platz in bestehenden Ladesäulen und erlaubt die kompaktere Gestaltung neuer Modelle.

03
Keine Dimensionierung nötig

Der Wegfall der externen Vorsicherung erspart die aufwendige Dimensionierung von Vorsicherung, Selektivität und Anschlussquerschnitt beim Design neuer Ladesäulen. Die integrierte Schalter-Funkenstreckenkombination ist exakt auf den Ableiter abgestimmt.

04
Kostenersparnis

Die normalerweise notwendige externe Vorsicherung für den Überspannungsableiter jedes Ladepols entfällt. Je mehr Ladepole Ihr HPC-Ladepark also besitzt, desto mehr sparen Sie.

05
Einfache Wartung

Die steckbaren Module können im Defektfall schnell und mühelos getauscht werden. Darüber hinaus informiert der potentialfreie Fernmeldekontakt immer zuverlässig über den Status des Ableiters.

Technische Features auf einen Blick

Das "Keine-Sorge-Prinzip" von DEHN

ACI-Technologie: Für maximale Sicherheit im Schaltschrank 

Vergessen Sie zeitaufwendige Dimensionierung! Unsere Typ 1- und Typ 2-Ableiter mit ACI-Technologie besitzen eine integrierte Schalter-Funkenstreckenkombination. Das ersetzt die sonst notwendige Vorsicherung. Das schafft Sicherheit, ermöglicht eine flexible Montage und hebt die Anlagenverfügbarkeit auf ein neues Niveau.  

DEHN

Die DEHN ACI-Technologie

  • Zuverlässigkeit und Anlagenverfügbarkeit auf höchstem Niveau ​ 
  • Dimensionierungssicherheit und Platzersparnis durch Wegfall der separaten Vorsicherung ​ 
  • Lange Lebensdauer durch hohe TOV-Festigkeit und Leckstromfreiheit 
  • Einfache Installation dank kleinerem Anschlussquerschnitt   
Zur ACI-Technologie

Schnell zum Produkt

Downloads

Melden Sie sich jetzt zum DEHNinfo an

Gerne halten wir Sie auf dem Laufenden mit Infos rund um die Themen Blitz- und Überspannungsschutz sowie Arbeitsschutz.

Exklusive Branchen-News und Trends
DEHN Produktneuheiten
Normenänderungen

Noch Fragen?

Kontaktanfrage
Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung zu. Hier geht's zur Datenschutzerklärung.
Hier finden Sie alle Informationen über die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten.
CAPTCHA
1 + 15 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
Diese Frage stellt sicher, dass das Formular nicht durch Bots automatisch verwendet werden kann - vielen Dank für Ihr Verständnis!