Neue IEC 62561-8: Was sich für Planung und Montage ändert

Der Schutzvorschlag zeigt, welche Anforderungen und Prüfungen die Norm an isolierte Blitzschutzkomponenten stellt und worauf Sie bei Planung und Montage achten müssen.

Die Einhaltung des Trennungsabstands verhindert gefährliche Überschläge zwischen dem Blitzschutzsystem und leitfähigen Installationen. Wo konventionelle Lösungen an räumliche oder bauliche Grenzen stoßen, kommen elektrisch isolierte Blitzschutzsysteme zum Einsatz, etwa bei landwirtschaftlichen Gebäuden, Mobilfunkanlagen, Windenergieanlagen und Chemieanlagen. 

Mit der IEC 62561-8 steht seit 2026 eine internationale Produktnorm für hochspannungsfeste isolierte Leitungen und elektrische Isolatoren zur Verfügung. 

In diesem Schutzvorschlag erfahren Sie:  

  • warum der Trennungsabstand für den äußeren Blitzschutz relevant ist 
  • welche Komponenten und Ausführungsformen die IEC 62561-8 erfasst  
  • welche Prüfungen für Komponenten und Systemanordnungen vorgesehen sind 
  • was bei Biegeradien, Abisoliermaßen und Anschlussdrehmomenten zu beachten ist
hvi components whitepaper

Für wen ist der Schutzvorschlag gedacht?

Fachwissen für Planung, Installation und Prüfung 

Der Schutzvorschlag behandelt Anforderungen für Planung, Montage, Prüfung und Anwendung elektrisch isolierter Blitzschutzsysteme. Er verbindet die normative Einordnung mit konkreten Anwendungen und Montageanforderungen. 

Inhalte im Überblick 

  • Für Planer: Trennungsabstand und Installationsanordnung 
  • Für Errichter: Biegeradien, Abisoliermaße und Anschlussdrehmomente 
  • Für Prüfer: Umweltbeständigkeit, mechanische Festigkeit, Blitzstromtragfähigkeit und dielektrische Festigkeit 
  • Für die Anwendung: geprüfte Komponenten und Systemtests der Gesamtanordnung 
Fachwissen zur neuen Norm

Jetzt Schutzvorschlag herunterladen