Elektrisch isolierter Blitzschutz:
Die IEC 62561-8 im Überblick
Die IEC 62561-8 (Stand Oktober 2026) definiert Anforderungen und Prüfungen für Komponenten elektrisch isolierter Blitzschutzsysteme. Im Zusammenspiel mit der IEC 62305-3 entsteht eine durchgängige normative Grundlage für Planung, Anwendung und Produktanforderungen.
Auf dieser Seite erfahren Sie
✓ warum elektrisch isolierter Blitzschutz eingesetzt wird
✓ welche Rolle die neue IEC 62561-8 spielt
✓ welche Anforderungen normativ geprüft werden
✓ worauf bei Planung und Auswahl zu achten ist
✓ welche Anwendungen besonders profitieren

Warum elektrisch isolierter Blitzschutz?
Elektrisch isolierter Blitzschutz kommt überall dort zum Einsatz, wo Überschläge vermieden und Blitzströme kontrolliert geführt werden müssen. Bei sensiblen Anlagen, brennbaren Baustoffen oder komplexen Gebäudestrukturen steht und fällt deren Sicherheit mit der Einhaltung des erforderlichen Trennungsabstands. Planer, Installateure und Betreiber müssen dabei bewerten, ob die eingesetzte Lösung die Anforderungen an Isolation, Blitzstromtragfähigkeit, Mechanik und Langzeitbeständigkeit erfüllt.
Die Leistungsfähigkeit eines elektrisch isolierten Blitzschutzsystems lässt sich nicht allein anhand seiner Bauart beurteilen. Ausschlaggebend sind dokumentierte Prüfungen und nachvollziehbare Nachweise. Hier schafft die internationale Normenbasis einen gemeinsamen Rahmen für die Bewertung elektrisch isolierter Blitzschutzsysteme.
IEC 62561-8 – Die neue Normenbasis auf einen Blick (Oktober 2026)
Elektrisch isolierter Blitzschutz ist in Deutschland seit über 20 Jahren etabliert. Mit der IEC 62561-8 wird die bisherige Technical Specification durch eine internationale Produktnorm ersetzt – erstmals liegt nun eine internationale Produktnorm für elektrisch isolierte Blitzschutzsysteme vor. Zusammen mit der IEC 62305-3 entsteht eine durchgängige IEC-Normenbasis für Produktanforderungen und die Anwendung.
IEC/TS 62561-8
Technische Grundlage vor Veröffentlichung der internationalen Produktnorm.
IEC 62561-8:2026
Definiert Anforderungen und Prüfungen für Komponenten elektrisch isolierter Blitzschutzsysteme.
Die IEC 62305-3 beschreibt, wann elektrisch isolierter Blitzschutz eingesetzt werden sollte und welche Rahmenbedingungen zu berücksichtigen sind.
Geprüfte Anforderungen statt Herstellerangaben
Die IEC 62561-8 definiert erstmals internationale Anforderungen und Prüfungen für Komponenten elektrisch isolierter Blitzschutzsysteme. Die folgenden Prüffragen helfen bei der Einordnung.
Wird die aktuelle IEC 62561-8:2026 eindeutig im Nachweis genannt?
Ist die konkret eingesetzte Produktvariante dokumentiert? Sind Verbindungen, Befestiger und Stützrohre berücksichtigt?
Sind Trennungsabstand, Hochspannungsimpulsfestigkeit und Blitzstromtragfähigkeit nachgewiesen?
Sind mechanische Festigkeit, Befestigung und Montagebedingungen dokumentiert?
Wurden Alterung, UV-Belastung und Korrosion berücksichtigt?
Liegen für Ex-Anwendungen zusätzliche Nachweise vor?
Was eine normgerechte Prüfung umfasst
Geprüfte Gesamtkonfiguration mit HVI
Der Nachweis eines elektrisch isolierten Blitzschutzsystems bezieht sich auf die geprüfte Gesamtkonfiguration. Dazu gehören Leitung, Verbindungen, Befestigungen, Stützrohre sowie die zugehörigen Montagebedingungen und Dokumentationen. Ein Beispiel sind die HVI®-Leitungen von DEHN, deren Komponenten als Gesamtsystem abgestimmt sind.
FAQs
Mit der Edition 3 der IEC 62305-3 wird der elektrisch isolierte Blitzschutz erstmals ausdrücklich als eigenständige Ausführungsform des äußeren Blitzschutzes berücksichtigt. Die Norm unterscheidet klar zwischen räumlich getrennten und elektrisch isolierten Blitzschutzsystemen. Zudem präzisiert sie die Berechnung des Trennungsabstands und enthält konkrete Anforderungen an Komponenten elektrisch isolierter Blitzschutzsysteme. Damit schafft die neue Norm eine klarere Grundlage für die Planung und Installation von Blitzschutzsystemen mit hochspannungsfest isolierten Ableitungen, beispielsweise HVI-Leitungen.
Die IEC 62561-8:2026 Ed. 1 ist die internationale Produktnorm für Komponenten elektrisch isolierter Blitzschutzsysteme. Sie legt verbindliche Anforderungen und Prüfungen fest und ersetzt die bisherige IEC/TS 62561-8:2018.
Die IEC/TS 62561-8 war die technische Spezifikation beziehungsweise Vornorm. Die IEC 62561-8 Ed. 1 ist die vollwertige internationale Produktnorm für elektrisch isolierten Blitzschutz.
Die IEC 62305-3 beschreibt, wann ein isoliertes Blitzschutzsystem erforderlich ist und unter welchen Rahmenbedingungen es angewendet werden sollte. Die IEC 62561-8 legt die Anforderungen an die Komponenten fest. Gemeinsam bilden beide Normen die IEC-Normenbasis für Anwendung und Produktanforderungen.
Ja. Elektrisch isolierter Blitzschutz ist in Deutschland seit über 20 Jahren etabliert. Neu ist die internationale normative Anerkennung durch die IEC 62561-8. Der deutsche Entwurf der DIN EN IEC 62561-8 wurde im Juli 2026 veröffentlicht. Die finale deutsche Norm wird 2027 erwartet.
Die IEC 62561-8 erfasst isolierende Stütz- und Abstandselemente sowie hochspannungsfeste isolierte Ableitungen einschließlich ihrer spezifischen Befestiger. Beide Komponentengruppen dienen dazu, den erforderlichen Trennungsabstand einzuhalten oder zu reduzieren.
Die Bezeichnung „isoliert“ macht keine Aussage darüber, ob Trennungsabstand, elektrische Isolation, Mechanik und Alterung nach einem einheitlichen Standard geprüft wurden. Entscheidend sind belastbare Nachweise für das konkrete Produkt und die eingesetzte Konfiguration.
Zu den Prüfpunkten gehören die elektrische Isolation, der äquivalente Trennungsabstand, die Hochspannungsimpulsfestigkeit und die Blitzstromtragfähigkeit. Weitere Prüfbereiche sind mechanische Festigkeit, Befestigung, Ausziehfestigkeit sowie UV-, Korrosions- und Alterungsbeständigkeit, sowie eine gleitentladungsfreie Anwendung.
Ja. Der Nachweis muss die eingesetzte Produktvariante eindeutig abdecken. Auch Befestiger, Verbindungen, Stützrohre und Parallelanordnungen sind zu berücksichtigen. Normausgabe, Produkt, Konfiguration und Prüfbericht müssen eindeutig miteinander verknüpft sein.
Für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen ist ein separater Nachweis erforderlich. Eine Ex-Zulassung beziehungsweise eine entsprechende Herstellerdokumentation darf nicht aus dem Nachweis nach IEC 62561-8 abgeleitet werden. Beide Nachweise sind getrennt zu behandeln.
HVI-Leitungen bestehen aus einem blitzstromführenden Kern mit einer hochspannungsfesten Isolierung und ermöglichen die Einhaltung erforderlicher Trennungsabstände. Sie können flexibel in die Gebäudeplanung integriert und beispielsweise hinter Fassaden verlegt werden.
Manche Fragen klärt man am besten im Gespräch
Normen und Anwendung

Normen und Anwendung

Vertiefende Informationen und Lösungen
Die IEC 62561-8 definiert Anforderungen und Prüfungen für elektrisch isolierte Blitzschutzsysteme. Die folgenden Inhalte vertiefen einzelne Themenbereiche und unterstützen bei Planung, Prüfung, Anwendung und normgerechter Umsetzung.

Elektrisch isolierter Blitzschutz mit HVI
Mit elektrisch isolierten HVI-Leitungen lassen sich Trennungsabstände einfach einhalten. Erfahren Sie mehr über Aufbau, Einsatzbereiche und Systemkomponenten.

HVI-Systeme prüfen
Prüfen Sie HVI-Systeme ganz einfach und schnell mit HVI-Check. Erfahren Sie, wie die Prüfung unterstützt wird und welche Anwendungen davon profitieren.

Was ist der Trennungsabstand?
Der Trennungsabstand ist eine zentrale Grundlage bei der Planung von Blitzschutzsystemen. Erfahren Sie, wie Überschläge vermieden werden und welche Faktoren berücksichtigt werden müssen.

Edition 3 der IEC 62305 – Was ist neu?
Die IEC 62305 bildet die Grundlage für die Planung von Blitzschutzsystemen. Erfahren Sie, welche Änderungen die aktuelle Edition enthält und welche Auswirkungen sich für die Praxis ergeben.

Seminare zu den Grundlagen von Erdung, Blitz- und Überspannungsschutz
Erhalten Sie einen umfassenden Überblick über technische und normative Anforderungen zu ganzheitlichen Schutzkonzepten.