Der Trennungsabstand ist entscheidend

Der Trennungsabstand ist die Grundlage für die Planung eines Blitzschutzsystems. Dabei müssen Herausforderungen wie Platz- und Architekturvorgaben berücksichtigt werden. Bei konventionellen äußeren Blitzschutzanlagen gestaltet sich die Einhaltung der vorgeschriebenen Trennungsabstände oft schwierig. Die Lösung dafür bietet ein HVI-Blitzschutzsystem. Erfahren Sie, wie Sie mit HVI-Blitzschutzsystemen den Trennungsabstand sicher einhalten.

DEHN

Trennungsabstände sicher einhalten mit HVI-Blitzschutz

Die Einhaltung des Trennungsabstandes ist entscheidend, um gefährliche Überschläge zwischen geerdeten Gebäudeteilen und den blitzstromführenden Komponenten des Blitzschutzsystems zu verhindern. Dies vermeidet Funkenbildung, die andernfalls zu Personenschäden, Sachschäden oder Bränden führen kann.

Der Blitzstrom wird mittels Fangeinrichtungen in die Ableitung und kontrolliert ins Erdreich geführt. Der Trennungsabstand bildet dabei die Basis für die Auslegung des Blitzschutzsystems. Die Berechnung erfolgt gemäß der Norm DIN EN 62305-3. Dabei wird der Mindestabstand ermittelt, der zwischen Fangeinrichtung oder Ableitung und den metallisch leitfähigen Teilen der Gebäudekonstruktion eingehalten werden muss.

Die Herausforderungen für die Einhaltung des Trennungsabstandes sind vielfältig
Moderne Architektur erschwert mitunter aus optischen Gründen das Anbringen von Ableitungen mit GFK-Distanzhaltern. Und Platz ist auf Dächern oft Mangelware – insbesondere bei Erweiterungen, Sanierungen und Nutzungsänderungen bestehender Gebäude. Die Dachfläche wird zum Beispiel für Lüftungs- und Klimatechnik, Rückkühlanlage, Photovoltaik-Anlagen oder Aufzugschächte genutzt. Konventionelle Blitzschutzanlagen können hier die Vorgaben für den erforderlichen Trennungsabstand nicht erfüllen.

Mit dem HVI-Blitzschutz lassen sich notwendige Trennungsabstände einfach einhalten. Nutzen Sie auch unsere detaillierten Anleitungen und Prüfberichte für eine zuverlässige Montage und regelmäßige Überprüfung Ihrer Blitzschutzanlagen.

Unsere Services

Wir begleiten Ihr Projekt von der Planung bis zur Umsetzung und darüber hinaus. Nutzen Sie unser vielfältiges Angebot an praktischen Tools und Services.

Downloads

Melden Sie sich jetzt zum DEHNinfo an

Gerne halten wir Sie auf dem Laufenden mit Infos rund um die Themen Blitz- und Überspannungsschutz sowie Arbeitsschutz.

Exklusive Branchen-News und Trends
DEHN Produktneuheiten
Normenänderungen

Noch Fragen?

Kontaktanfrage
Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung zu. Hier geht's zur Datenschutzerklärung.
Hier finden Sie alle Informationen über die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten.
CAPTCHA
1 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
Diese Frage stellt sicher, dass das Formular nicht durch Bots automatisch verwendet werden kann - vielen Dank für Ihr Verständnis!
Wir sind für Sie da!
Für Privatinteressierte: Wenden Sie sich bitte an ihren Elektrofachbetrieb.