Neue Norm, neues Werkzeug: DEHNrisk, die Zukunft der Blitzschutz-Analyse
DEHNrisk: Blitzschutz leicht gemacht. Ermitteln Sie Risiken und Maßnahmen für bauliche Anlagen umfassend und präzise nach DIN EN IEC 62305-2 Ed. 3 – schnell, cloudbasiert, produktneutral.
Alle Daten zentral in der Cloud: Mit DEHNproject verwalten Sie Dateien aus DEHNplan 2.0 und DEHNrisk – einfach von überall starten.
DEHNrisk bietet aktuell folgende Normenversionen an:
- DIN EN IEC 62305-2:2026
- IEC 62305-2:2024
- EN IEC 62305-2:2024
- BS EN IEC 62305-2:2024

Das zeichnet DEHNrisk aus
- Normenkonformität: DEHNrisk entspricht globalen Normen und erleichtert die Einhaltung von Vorschriften.
- Effiziente Organisation: DEHNrisk sorgt für langfristige Planungssicherheit.
- Übersichtliche Nutzeroberfläche: DEHNrisk ist intuitiv zu bedienen.
- Flexibles Lizenzmodell: DEHNrisk ist als Test- und Vollversion zu attraktiven Konditionen verfügbar.
- Nach VDE-Anforderungen für Smart Home Informationssicherheit getestet und zertifiziert (VDE-PB-0004:2020-01, VDE-PB-0005:2020-01).
Kein Installationsaufwand, maximale Effizienz und smarte Bedienung
DEHNrisk überzeugt durch eine moderne und intuitive Oberfläche, die direkt über das Kundenportal aufrufbar ist – ohne Installationsaufwand und geräteunabhängig. Die Integration in die Projektplattform DEHNproject ermöglicht es Anwendern, DEHNrisk und das Planungstool DEHNplan 2.0 vernetzt zu nutzen. 3D-Zeichnungen aus DEHNplan 2.0 können zum Beispiel ohne weitere Hürden in die Risikoberechnung miteinbezogen werden.
Dank cloudbasiertem Arbeiten und der Nutzung von Concurrent-User-Lizenzen ist der Zugriff auf DEHNrisk von überall aus möglich. Zudem können mehrere Benutzer gleichzeitig an den Risikoberechnungen arbeiten.
Die optimierte und effiziente Benutzerführung vereinfacht die Bearbeitung und beschleunigt den Prozess im Vergleich zu herkömmlichen tabellenbasierten Programmen.
Hinweis für Anwender der DEHNsupport Toolbox:
Die DEHNsupport Toolbox unterstützt weiterhin die Editionen 1 und 2 der IEC 62305-2.
Für die DEHNsupport Toolbox wird es keine Updates auf die Edition 3 der IEC 62305-2 geben.
Konformität mit der DIN EN IEC 62305 Edition 3
DEHNrisk entspricht der neuesten Ausgabe der DIN EN IEC 62305-2. Die technisch überarbeitete Edition 3 beinhaltet im Wesentlichen folgende Änderungen im Vergleich zur vorherigen Ausgabe:
- Es gibt nur noch ein Risiko R, das sowohl die Gefährdungen für Menschenleben als auch für bauliche Anlagen berücksichtigt. In dieser Betrachtung kommt nun auch der direkte Blitzeinschlag in Menschen, zum Beispiel auf Dachterrassen oder Parkdecks, vor.
- Neu ist auch die Bewertung einer tolerierbaren Schadenshäufigkeit. Dabei wird für elektrische und elektronische Systeme eine Ausfallrate berechnet und bewertet.
- Die neue Blitzeinschlagspunktedichte (Teilblitze) NSG ermöglicht es, regionale Unterschiede der Blitzereignisse besser zu berücksichtigen.
- Unter bestimmten Voraussetzungen wurde der Einsatz von Gewitterwarnsystemen als mögliche Schutzmaßnahme für Menschen in offenen Bereichen eingeführt.
DEHNrisk beinhaltet aktuell folgende Normenversionen der IEC 62305-2 Edition 3:
- DIN EN IEC 62305-2:2026: deutsche Normenversion
- IEC 62305-2:2024: internationale Normenversion
- EN IEC 62305-2:2024: europäische Normenversion
Attraktives Preismodell mit Vorteilen für Bestandskunden
Mit einem Abonnement zum Preis von 99 EUR pro Jahr erhalten Anwender vollen Zugriff auf das moderne und leistungsstarke Tool, das die Planung und Risikobewertung im Blitzschutz wirkungsvoll unterstützt.
Interessenten haben die Möglichkeit, eine 60-tägige Demoversion zu testen. In dieser Phase kann die volle Funktionalität von DEHNrisk genutzt werden, allerdings ohne die Möglichkeit, Ergebnisse auszudrucken.
Für Bestandskunden der DEHNsupport Toolbox, die bisher mit der Edition 2 gearbeitet haben, gibt es ein besonderes Angebot: Mit der Seriennummer der Toolbox erhalten diese einen exklusiven Rabatt von 50 % auf das Abonnement im ersten Jahr. Das bedeutet, dass der Preis einer Lizenz für DEHNrisk im ersten Jahr 49,50 EUR beträgt.
Geben Sie dazu bei Ihrer Bestellung einfach die Seriennummer der Toolbox im Feld „Aktionscode“ ein.
Sie möchten vorab ein Angebot?
Über die Bestellseite auf DEHNproject können Sie gerne ein ausführliches Angebot zur Nutzung von DEHNrisk anfragen. Sie erhalten Ihr Angebot umgehend per Mail.

Komplette Blitzschutzplanung aus einer Hand
Mit DEHNrisk und DEHNplan 2.0 bietet DEHNproject eine durchgehende Lösung für die Risikobewertung und Blitzschutzplanung. Starten Sie mit der Risikoanalyse in DEHNrisk, um den Schutzbedarf zu ermitteln. Anschließend planen Sie die Erdungsanlage und die äußere Blitzschutzanlage mit DEHNplan 2.0, inklusive Schutzraumberechnung, Trennungsabstandsberechnung und 2D-Dokumentationszeichnungen.
Von der Risikoanalyse bis zur fertigen Blitzschutzplanung nutzen Sie eine einzige 3D-Gebäudezeichnung für einen reibungslosen Prozess.
Die gesamte Dokumentation wird in DEHNproject übersichtlich abgelegt und kann einfach verwaltet werden
Haben wir Sie überzeugt?
Buchen Sie DEHNrisk jetzt und planen Sie sicher!