Leistungs- beschreibung

Funktionsbeschreibung und Systemvoraussetzungen für die Webapplikation DEHNproject sowie für die weiteren unter DEHNproject bereitgestellten Webapplikationen und für die unter DEHNproject downloadbare Software (DEHNplan-Client-Software, DEHNplan Viewer, DEHNrisk mit DEHNplan-light-Client-Software) 

1. Einleitung 

Die nachfolgende Leistungsbeschreibung dient als Grundlage für Inhalt, Umfang und Beschaffenheit der von der DEHN SE, Hans-Dehn-Straße 1, 92318 Neumarkt, Deutschland (nachfolgend „DEHN“) bereitgestellten Webapplikation DEHNproject sowie der weiteren unter DEHNproject bereitgestellten Webapplikationen und der unter DEHNproject downloadbaren Software (DEHNplan-Client-Software, DEHNplan Viewer sowie DEHNrisk mit DEHNplan-light-Client-Software).  

Gemeinsame Voraussetzung für die Nutzung der Webapplikation DEHNproject sowie der weiteren unter DEHNproject bereitgestellten Webapplikationen und der unter DEHNproject downloadbaren Software ist, dass die berechtigten Nutzer jeweils einen DEHN-Web-Account erfolgreich registriert haben. Die Nutzung von DEHNplan-Client-Software, DEHNplan Viewer sowie DEHNrisk mit DEHNplan-light-Client-Software setzt zusätzlich die Berechtigung zur Nutzung der Webapplikation DEHNproject des Kunden für den jeweiligen Nutzer voraus. 

Diese Leistungsbeschreibung beschreibt die wichtigsten Funktionen der jeweiligen Webapplikation und der jeweiligen downloadbaren Software sowie die erforderlichen Systemvoraussetzungen für deren Betrieb. Ziel ist es einen Überblick über die Möglichkeiten und Anforderungen der Webapplikationen und der Software zu geben. 

2. Webapplikation DEHNproject 

2.1 Funktionsbeschreibung Webapplikation DEHNproject 

Die Webapplikation DEHNproject ist die zentrale, cloudbasierte Projekt- und Lizenzplattform für die weiteren unter DEHNproject bereitgestellten Blitzschutzplanungstools von DEHN (DEHNplan-Client-Software, DEHNplan Viewer und DEHNrisk mit DEHNplan-light-Client-Software). Über die Webapplikation DEHNproject können berechtigte Nutzer die DEHNplan-Client-Software und die für die Webapplikation DEHNrisk notwendige DEHNplan-light-Client-Software komfortabel starten und deren generierte Daten zentral verwalten. 

Der Administrator eines DEHNproject-Accounts hat die Möglichkeit, weitere Arbeitnehmer des Kunden unkompliziert zur Zusammenarbeit einzuladen. Nach erfolgreicher Registrierung durch die eingeladenen Personen erhalten diese Zugriff auf für sie freigegebene Projektdaten.

Zusätzlich zur Lizenz- und Nutzerverwaltung ermöglicht die Webapplikation DEHNproject auch das umfassende Management der Projektdaten von sämtlichen weiteren unter der Webapplikation DEHNproject angebotenen Webapplikationen und der von der DEHNplan-Client-Software generierten Projektdaten. Hierbei können nicht nur die Projektdateien aus den jeweiligen Tools zentral gespeichert und organisiert werden, sondern berechtigte Nutzer haben ebenfalls die Möglichkeit, eigene Dateien hochzuladen und innerhalb der Plattform zu verwalten. Dadurch entsteht eine zentrale Datenablage, die den Zugriff und die Zusammenarbeit innerhalb des Teams des Kunden deutlich vereinfacht. 

2.2 Systemvoraussetzungen DEHNproject (Mindestanforderungen) 

  • Internetfähiges Endgerät auf dem ein Betriebssystem und ein Webbrowser, jeweils marktgängig und in aktueller Version, installiert sind. 
  • Webbrowser: Microsoft Edge (empfohlen). 
  • Internetverbindung mit hinreichender Datenübertragungsrate. 

Die Sicherstellung einer kompatiblen IT-Umgebung auf Seite der berechtigten Nutzer zur Nutzung der Webapplikation DEHNproject obliegt dem Kunden. 

3. DEHNplan-Client-Software 

3.1 Funktionsbeschreibung DEHNplan-Client-Software 

Die lokal zu installierende DEHNplan-Client-Software ist eine Windows‑Anwendung für die Planung und Dokumentation von Erdungs‑ und äußeren Blitzschutzsystemen (gemäß IEC 62305, DIN 18014, NFPA 780).  

Die Nutzer- und Lizenzverwaltung erfolgt über die Webapplikation DEHNproject (Start/Verwaltung).  

Der Administrator eines DEHNplan-Accounts hat die Möglichkeit, weitere Arbeitnehmer des Kunden unkompliziert zur Nutzung einzuladen. Nach erfolgreicher Registrierung durch die eingeladenen Personen und Installation der DEHNplan-Client-Software können diese die DEHNplan-Client-Software im Umfang der durch den Kunden gebuchten Lizenzen nutzen. Weitere Voraussetzung ist, dass die eingeladenen Personen zugleich berechtigte Nutzer der Webapplikation DEHNproject sind. 

Die DEHNplan-Client-Software wird als Concurrent-Lizenzmodell angeboten. Es erlaubt, im Umfang der durch den Kunden gebuchten Lizenzen, mehreren berechtigten Nutzern des Kunden, die flexible und gleichzeitige Nutzung der DEHNplan-Client-Software (= Gleichzeitige Nutzung nur durch so viele berechtigte Nutzer wie Lizenzen durch den Kunden gebucht wurden). Wenn die DEHNplan-Client-Software gestartet wird, wird automatisch eine Lizenz reserviert. Nach dem Schließen des Programms wird diese Lizenz wieder freigegeben und steht für andere berechtigte Nutzer des Kunden zur Verfügung. 

Die DEHNplan-Client-Software unterstützt berechtigte Nutzer bei der technischen Auslegung und Nachweisführung durch folgende Kernfunktionen: 

  • 3D-Planungsumgebung zur Modellierung von Gebäuden und technischen Elementen sowie zur manuellen und semi-automatischen Platzierung von DEHN-Komponenten. 
  • Berechnung und Visualisierung des Schutzraums mittels Blitzkugel- und Maschenverfahren. 
  • Berechnung und Darstellung des Trennungsabstands auf Basis des Knotenpotentialverfahrens. 
  • Automatische Generierung von Erdungs- und Potentialausgleichsanlagen.  
  • Live-Stückliste aller verwendeten DEHN-Produkte mit laufender Aktualisierung. 
  • Umfangreiche Import- und Exportfunktionen (z. B. DWG, DXF, IFC, OBJ, DAE, PDF). 
  • Cloudbasierte Projektverwaltung über die Webapplikation DEHNproject. 

Technischer Support und Kundenbetreuung wird von DEHN nur innerhalb der veröffentlichten Servicezeiten bereitgestellt.  

3.2 Systemvoraussetzungen DEHNplan-Client-Software (Mindestanforderungen) 

  • Internetfähiges Endgerät mit der nachfolgend genannten Leistungsfähigkeit auf dem eines der nachfolgend genannten Betriebssysteme und einer der nachfolgend genannten Webbrowser, jeweils marktgängig und in aktueller Version, installiert sind. 
  • Betriebssystem: Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 11 

Hinweis: Nicht lauffähig innerhalb einer Citrix Lösung oder Remote-Desktop Umgebung 

  • Prozessor: Mindestvoraussetzung: Prozessor mit 2,5–2,9 GHz (Empfohlen: Prozessor mit mindestens 3 GHz) 
  • Arbeitsspeicher: Mindestvoraussetzung: 8 GB RAM (Empfohlen: Arbeitsspeicher mit mindestens 32 GB RAM) 
  • Bildschirmauflösung: Konventionelle Displays mit 1920 x 1080 mit True Color 
  • Grafikkarte:  

Mindestvoraussetzung: 1 GB GPU mit OpenGL Unterstützung 

Empfohlen: mindestens 4 GB GPU mit OpenGL Unterstützung 

  • Festplattenspeicherplatz: Mindestvoraussetzung: 3 GB (Empfohlen: Festplattenspeicherplatz mit mindestens 10 GB) 
  • Zeigegerät: Kompatibel mit MS-Mouse mit mittlerer Maustaste oder Rollrad 
  • Webbrowser: Microsoft Edge (empfohlen), Google Chrome 
  • Internetverbindung mit hinreichender Datenübertragungsrate. 

Die Sicherstellung einer kompatiblen IT-Umgebung auf Seite der berechtigten Nutzer zur Nutzung der DEHNplan-Client-Software obliegt dem Kunden. 

4. Webapplikation DEHNplan Viewer  

4.1 Funktionsbeschreibung Webapplikation DEHNplan Viewer  

Die Webapplikation DEHNplan Viewer ist ein browserbasiertes Tool zur Ansicht, Vermessung und Kommentierung von über die von DEHN bereitgestellte DEHNplan-Client-Software erstellte DEHNplan‑Zeichnungen. Die Webapplikation DEHNplan Viewer ermöglicht es berechtigten Nutzern, bestehende DEHNplan‑Projekte ohne lokale Installation der DEHNplan-Client-Software direkt im Webbrowser zu öffnen, zu prüfen und mit Anmerkungen zu versehen. 

Die Nutzer- und Lizenzverwaltung erfolgt über die Webapplikation DEHNproject (Start/Verwaltung).  

Der Administrator der Webapplikation DEHNplan Viewer hat die Möglichkeit, weitere Arbeitnehmer des Kunden unkompliziert zur Nutzung einzuladen. Nach erfolgreicher Registrierung durch die eingeladenen Personen können diese die Webapplikation DEHNplan Viewer im Umfang der durch den Kunden gebuchten Lizenzen nutzen. Weitere Voraussetzung ist, dass die eingeladenen Personen zugleich berechtigte Nutzer der Webapplikation DEHNproject sind. Der verfügbare Speicherplatz der Webapplikation DEHNplan Viewer bestimmt sich nach den vom Kunden gebuchten Lizenzen. 

Die Webapplikation DEHNplan Viewer wird als Concurrent-Lizenzmodell angeboten. Es erlaubt, im Umfang der durch den Kunden gebuchten Lizenzen, mehreren berechtigten Nutzern des Kunden, die flexible und gleichzeitige Nutzung der Webapplikation DEHNplan Viewer (= Gleichzeitige Nutzung nur durch so viele berechtigte Nutzer wie Lizenzen durch den Kunden gebucht wurden). 

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung: 

  • Anzeige von DEHNplan‑Zeichnungen im Webbrowser 
  • Messfunktionen innerhalb der DEHNplan-Zeichnung 
  • Kommentierung von DEHNplan-Zeichnungen mittels Text sowie Anhängen von Bildern oder PDF‑Dokumenten 

Die im DEHNplan Viewer erstellten Kommentare (Text, Bild- oder PDF-Anhänge) stehen nach dem Speichern auch in der entsprechenden DEHNplan‑Zeichnung in der DEHNplan-Client-Software zur Verfügung. Umgekehrt sind Kommentare (Text, Bild‑ oder PDF‑Anhänge), die in der DEHNplan‑Zeichnung in der DEHNplan-Client-Software angelegt wurden, ebenfalls im DEHNplan Viewer verfügbar. Die Nutzung der DEHNplan-Client-Software selbst ist nicht Bestandteil des Lizenzumfangs der Webapplikation DEHNplan Viewer. 

Technischer Support und Kundenbetreuung wird von DEHN nur innerhalb der veröffentlichten Servicezeiten bereitgestellt. 

 4.2 Systemvoraussetzungen Webapplikation DEHNplan Viewer (Mindestanforderungen) 

  • Internetfähiges Endgerät auf dem ein Betriebssystem und ein Webbrowser, jeweils marktgängig und in aktueller Version, installiert sind. 
  • Internetverbindung mit hinreichender Datenübertragungsrate 
  • Displaygröße: mindestens 8 Zoll (Empfohlen: Displaygröße mindestens 10 Zoll) 

Die Sicherstellung einer kompatiblen IT‑Umgebung auf Seite der berechtigten Nutzer zur Nutzung der Webapplikation DEHNplan Viewer obliegt dem Kunden. 

4. Webapplikation DEHNrisk und DEHNplan-light-Client-Software 

4.1 Funktionsbeschreibung Webapplikation DEHNrisk und DEHNplan-light-Client-Software 

Die Webapplikation DEHNrisk mit der lokal zu installierenden DEHNplan-light-Client-Software ist eine Windows‑Anwendung mit der Risikoanalysen für den Blitz- und Überspannungsschutz erstellt werden können.  

Die Nutzer- und Lizenzverwaltung erfolgt über die Webapplikation DEHNproject (Start/Verwaltung).  

Der Administrator eines DEHNrisk-Accounts hat die Möglichkeit, weitere Arbeitnehmer des Kunden unkompliziert zur Nutzung einzuladen. Nach erfolgreicher Registrierung durch die eingeladenen Personen und Installation der DEHNplan-light-Client-Software können diese die Webapplikation DEHNrisk im Umfang der durch den Kunden gebuchten Lizenzen nutzen. Weitere Voraussetzung ist, dass die eingeladenen Personen zugleich berechtigte Nutzer der Webapplikation DEHNproject sind. 

Die Webapplikation DEHNrisk und DEHNrisk-light-Client-Software wird als Concurrent-Lizenzmodell angeboten. Es erlaubt, im Umfang der durch den Kunden gebuchten Lizenzen, mehreren berechtigten Nutzern des Kunden, die flexible und gleichzeitige Nutzung der Webapplikation DEHNrisk und DEHNrisk-light-Client-Software (= Gleichzeitige Nutzung nur durch so viele berechtigte Nutzer wie Lizenzen durch den Kunden gebucht wurden). Wenn die DEHNrisk-light-Client-Software gestartet wird, wird automatisch eine Lizenz reserviert. Nach dem Schließen des Programms wird diese Lizenz wieder freigegeben und steht für andere berechtigte Nutzer des Kunden zur Verfügung. 

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung: 

  • Detaillierte Risikoanalyse für Blitz- und Überspannungsschutz auf Basis aktueller nationaler und internationaler Normen: 
  • IEC 62305-2:2024  
  • EN IEC 62305-2:2024  
  • BS EN IEC 62305-2:2024 
  • DIN EN IEC 62305-2 (VDE 0185-305-2):2026-02 
  • ČSN EN IEC 62305-2 ed.3 
  • Erfassung und Bewertung von Gefahrenpotentialen unter Berücksichtigung von Standort, Nutzungsart und baulicher Beschaffenheit 
  • Automatisierte Berechnung der vom Nutzer definierten Risikoparameter 
  • Graphische und technische Unterstützung bei der Auswahl geeigneter Schutzmaßnahmen  
  • Automatisch erstellte, umfangreiche Dokumentationsoptionen im Word- und PDF-Format 
  • Die Webapplikation DEHNrisk wird teilweise webbasiert bereitgestellt; für die Ermittlung äquivalenter Einfangflächen setzt die Webapplikation DEHNrisk ergänzend die lokal zu installierenden DEHNplan‑light‑Client-Software ein 
  • Inkludierte DEHNplan-light-Client-Software:  

3D-CAD Blitzschutzplanungsapplikation (lokal zu installieren) mit eingeschränktem Funktionsumfang im Vergleich zur Vollversion der DEHNplan-Client-Software. Diese light-Version der DEHNplan-Client-Software bietet die Möglichkeit, 3D-Gebäudemodelle für die Berechnung äquivalenter Einfangflächen zu nutzen. Der Leistungsumfang der DEHNplan-light-Client-Software begrenzt sich auf die für die Risikoanalyse erforderlichen Berechnungen zur äquivalenten Einfangflächen. Hinweis: Weitere Module, beispielsweise für die Planung des äußeren Blitzschutzes, sind ausschließlich in der Vollversion der DEHNplan-Client-Software verfügbar. Für deren Nutzung ist die separate Buchung entsprechender Lizenzpakete für die DEHNplan-Client-Software erforderlich. 

Technischer Support und Kundenbetreuung wird von DEHN nur innerhalb der veröffentlichten Servicezeiten bereitgestellt. 

4.2 Systemvoraussetzungen Webapplikation DEHNrisk und DEHNplan-light-Client-Software (Mindestanforderungen) 

  • Internetfähiges Endgerät mit der nachfolgend genannten Leistungsfähigkeit auf dem eines der nachfolgend genannten Betriebssysteme und ein gängiger Webbrowser, jeweils marktgängig und in aktueller Version, installiert sind. 
  • Betriebssystem: Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 11 

Hinweis: Nicht lauffähig innerhalb einer Citrix Lösung oder Remote-Desktop Umgebung 

  • Prozessor: Mindestvoraussetzung: Prozessor mit 2,5–2,9 GHz (Empfohlen: Prozessor mit mindestens 3 GHz) 
  • Arbeitsspeicher: Mindestvoraussetzung: 8 GB RAM (Empfohlen: Arbeitsspeicher mit mindestens 32 GB RAM) 
  • Bildschirmauflösung: Konventionelle Displays mit 1920 x 1080 mit True Color 
  • Grafikkarte:  

Mindestvoraussetzung: 1 GB GPU mit OpenGL Unterstützung 

Empfohlen: mindestens 4 GB GPU mit OpenGL Unterstützung 

  • Festplattenspeicherplatz: Mindestvoraussetzung: 3 GB (Empfohlen: Festplattenspeicherplatz mit mindestens 10 GB) 
  • Zeigegerät: Kompatibel mit MS-Mouse mit mittlerer Maustaste oder Rollrad 
  • Webbrowser: Microsoft Edge (empfohlen) 
  • Internetverbindung mit hinreichender Datenübertragungsrate 

Die Sicherstellung einer kompatiblen IT-Umgebung auf Seite der berechtigten Nutzer zur Nutzung der Webapplikation DEHNrisk und DEHNplan-light-Client-Software obliegt dem Kunden. 

5. Allgemeine Hinweise und Klarstellungen 

Rechtsrang & Verweise 

Diese Leistungsbeschreibung dient der technischen Einordnung der jeweiligen hier genannten Webapplikation und downloadbaren Software. Für die Nutzung der Webapplikationen und der downloadbaren Software sind die für die jeweilige Webapplikation und für die jeweilige downloadbare Software gültigen Nutzungsbedingungen zu akzeptieren. Im Falle von Widersprüchen zwischen dieser Leistungsbeschreibung und den jeweiligen Nutzungsbedingungen gehen die jeweiligen Nutzungsbedingungen in der in den Nutzungsbedingungen festgelegten Rangfolge vor.  

Normen‑ und Funktionshinweis 

Bezüge zu Normen und Dateiformaten dienen der fachlichen Einordnung und stellen keine Zusicherung einer vollständigen, jederzeit aktuellen oder universell anwendbaren Abdeckung dar. Die hier genannte(n) Webapplikationen und downloadbare Software sind ausschließlich als Planungshilfsmittel für den Geschäftsbetrieb des Kunden gedacht und können keine selbständige Prüfung und kritische Bewertung des Kunden und seiner Arbeitnehmer über die korrekte und vollständige Planung von Maßnahmen ersetzen. Mit Hilfe der hier genannten Webapplikationen und downloadbaren Software erstellte Planungsunterlagen müssen vor Ausführung den tatsächlichen Gegebenheiten, Anforderungen und Einschränkungen angepasst werden. Die hierzu erforderliche fachmännische Beurteilung sowie die fachgerechte Auslegung und Dimensionierung im Einzelfall obliegt allein dem Kunden.  

Systemvoraussetzungen & Änderungen 

Die aufgeführten Systemanforderungen sind Mindestanforderungen und können sich im Zuge der Weiterentwicklung ändern. Die Sicherstellung einer kompatiblen IT-Umgebung auf Seite der berechtigten Nutzer zur Nutzung der jeweiligen Webapplikation und der jeweiligen downloadbaren Software obliegt dem Kunden. 

Bei großen Projekten wird ggf. eine leistungsfähigere Hardware benötigt. Die Webapplikationen und die downloadbare Software werden fortlaufend aktualisiert, um den aktuellen technischen und normativen Anforderungen zu entsprechen. Für die jeweilige Nutzung ist eine gültige Lizenz der entsprechenden Webapplikation oder der entsprechenden downloadbaren Software erforderlich. 

 

Stand / Version / Änderungsvorbehalt 

Stand: 17.06.2026 | Version: 1.0.1 

DEHN behält sich das Recht vor diese Leistungsbeschreibung mit Wirkung für die Zukunft zu aktualisieren.