AKK DUL 8.10 KBF 3 20 V2A
372309
Anschlussklemme aus NIRO für den Klemmbereich 3–20 mm mit Doppelüberleger.
AKK DUL 8.10 KBF 20 36 V2A
372319
Anschlussklemme aus NIRO für den Klemmbereich 20–36 mm mit Doppelüberleger.
AKK DUL 8.10 KBF 36 52 V2A
372329
Anschlussklemme aus NIRO für den Klemmbereich 36–52 mm mit Doppelüberleger.
AKK DUL 8.10 KBF 3 20 STTZN
372300
Anschlussklemme aus St/tZn für den Klemmbereich 3–20 mm mit Doppelüberleger.
AKK DUL 8.10 KBF 20 36 STTZN
372310
Anschlussklemme aus St/tZn für den Klemmbereich 20–36 mm mit Doppelüberleger.
AKK DUL 8.10 KBF 36 52 STTZN
372320
Anschlussklemme aus St/tZn für den Klemmbereich 36–52 mm mit Doppelüberleger.
AKK AL B11.11 KBF 3 20 V2A
372339
Anschlussklemme aus NIRO für den Klemmbereich 3–20 mm mit Anschlusslasche.
AKK AL B11.11 KBF 20 36 V2A
372349
Anschlussklemme aus NIRO für den Klemmbereich 20–36 mm mit Anschlusslasche.
AKK AL B11.11 KBF 36 52 V2A
372359
Anschlussklemme aus NIRO für den Klemmbereich 36–52 mm mit Anschlusslasche.
AKK AL B11.11 KBF 3 20 STTZN
372330
Anschlussklemme aus St/tZn für den Klemmbereich 3–20 mm mit Anschlusslasche.
AKK AL B11.11 KBF 20 36 STTZN
372340
Anschlussklemme aus St/tZn für den Klemmbereich 20–36 mm mit Anschlusslasche.
AKK AL B11.11 KBF 36 52 STTZN
372350
Anschlussklemme aus St/tZn für den Klemmbereich 36–52 mm mit Anschlusslasche.
KS B11.11 8.10 V2A
380130
Klemmstück aus NIRO zum Anschluss von Rund- und Flachmaterial.
KS B11.11 FL30X4 V2A
380129
Klemmstück aus NIRO zum Anschluss von Flachmaterial.
KSV 6.10 FER V2A
301019
Klemmschrauben-Verbinder aus NIRO zum Anschluss von Rundleitern.
UKSV 6.10 AQ16 50 V4A
540122
Klemmschrauben-Verbinder aus NIRO zum Anschluss von Rundleitern und ein- oder mehrdrähtigen Leitern.
Befestigungsbolzen Al
106301
Befestigungsbolzen Al mit Gewinde M10, Mutter, Zahnscheibe und Schraube für die Aufnahme des Distanzstabes.
Befestigungsbolzen NIRO
106309
Befestigungsbolzen NIRO mit Gewinde M10, Mutter, Zahnscheibe und Schraube für die Aufnahme des Distanzstabes.