Massivhäuser von Viebrockhaus

Viebrockhaus setzt auf Qualität und Nachhaltigkeit. Und dies auch beim Überspannungsschutz. Zusammen mit DEHN wurde ein zuverlässiges Überspannungsschutzkonzept entwickelt und in das BUS-System aller Häuser integriert.

DEHN Lösung Überspannungsschutz für Ein- und Mehrfamilienhäuser in Fertigbauweise
Kunde Viebrockhaus Vertriebs GmbH & Co. Betrieb KG
Branche Massivhaus
Produkte DEHNshield ZP Basic, DEHNbox, DEHNgate, DEHNflex, DEHNcord, DEHNgate FF5 TV, DEHNcube, DEHNguard

Die Herausforderung

Die modernen Massivhäusern von Viebrock beinhalten eine Vielzahl elektrischer und elektronischer Komponenten. Zu diesen gehören z.B. die Steuerung der Wärmepumpe, eine auf Funk- oder BUS-Systemen basierende Haussteuerung für SmartHome-Technologien oder die Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher für die Eigenstromversorgung.

Wichtige Technik, die stets funktionieren muss. Und damit auch vor gefährlichen Überspannungen, die durch Gewittern verursacht werden, zu schützen sind.

protected.

Die Lösung

Damit alles zuverlässig läuft, setzt Viebrockhaus auf ein Überspannungsschutz-Konzept von DEHN, das in das BUS-System aller Häuser integriert ist. Zu den verbauten Schutzgeräten gehören beispielsweise:

Diese Maßnahmen bedeuten in jedem Viebrockhaus eine sichere Energieversorgung, optimale Kommunikation und ein störungsfreies Energiemanagement.

Massivhaus von Viebrockhaus

Kombi-Ableiter DEHNshield ZP Basic

Massivhaus von Viebrockhaus

Download Referenz

Referenz Viebrockhaus    Schutzkonzept für Ein- und Mehrfamilienhäuser .pdf 1,1 MB

Sie möchten Ihr Überspannungsschutzkonzept optimieren?

Sie erreichen uns telefonisch unter +49 9181 906 1750
Wir rufen Sie auch gerne zurück und beantworten ausführlich Ihre Fragen.

Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung zu. Hier geht's zur Datenschutzerklärung. *
CAPTCHA Diese Frage stellt sicher, dass das Formular nicht durch Bots automatisch verwendet werden kann - vielen Dank für Ihr Verständnis!

Weitere Referenzen

Wohnbau

FischerHaus

Nachhaltig und Wohngesund – FischerHaus setzt auf langlebige Holz-Ständer-Bauweise ... und baut auf professionelle Schutzkonzepte von DEHN.

Zur Referenz

Wohnbau

KAMPA

Moderne Gebäude aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz. KAMPA denkt nachhaltig und ökologisch. Beim Überspannungsschutz ist DEHN die erste Wahl.

Zur Referenz

Wohnbau

SISTEMS

Der Ground Cube: Konfigurierte Heizzentrale und Hausanschlussraum. Beim Schutz der sensiblen Technik setzt SISTEMS auf Lösungen von DEHN.

Zur Referenz