Fertighäuser von FischerHaus

FischerHaus zählt zu den Fertighaus-Pionieren und kombiniert langjähre Erfahrung aus dem Fachwerkbau mit hochwertiger Architektur und modernster Technik. Auch beim Überspannungsschutz vertraut FischerHaus auf Erfahrung und Know-How - von DEHN.

DEHN Lösung Überspannungsschutz für Ein- und Mehrfamilienhäuser in Fertigbauweise
Kunde FischerHaus GmbH & Co. KG
Branche Fertighaus
Produkte DEHNshield ZP Basic, DEHNbox, DEHNgate, DEHNflex, DEHNcord, DEHNgate 5FFTV, DEHNcube, DEHNguard

Die Herausforderung

In FischerHäusern findet sich eine Vielzahl elektrischer und elektronischer Komponenten: Von der Steuerung der Wärmepumpe, einer funk- oder BUS-basierten Haussteuerung für die SmartHome-Technologie bis hin zur Photovoltaikanlage mit Energiemanagement.

Wichtige Technik, die vor Überspannungen und daraus resultierenden Schäden zu schützen sind. Das gilt auch für die empfindlichen Komponenten von Unterhaltungselektronik, Computern und smarter Haushaltsgeräte.

protected.

Die Lösung

Gemeinsam mit DEHN wurde eine zuverlässige Überspannungsschutzlösung für FischerHäuser entwickelt. Diese sichert die Verfügbarkeit des Loxone Smart Homes, mit seiner intelligenten Vernetzung einzelner Haus- und Wohnkomponenten über ein Bus-System.

Die Schutzmaßnahmen umfassen beispielsweise auch einen Kombi-Ableiter für die eingehenden Leitungen der Energieversorgung. Und sichern Elektroinstallation, Endgeräte, Unterhaltungselektronik und Telekommunikationsschnittstellen.

Das bedeutet eine ungestörte Energieversorgung und reibungsloses Energiemanagement in jedem FischerHaus. Bei Gewitter ebenso wie bei Überspannungen, die durch einen weit entfernten Blitzeinschlag verursacht werden.

Touchpanels, Sprachsteuerung und sensible Smart Home Komponenten sind beeinflussende Faktoren für den Wohlfühlfaktor eines Zuhauses. Umso wichtiger ist es, die Funktion und den Wert der Geräte zu schützen – mit Lösungen von DEHN.

Download Referenz

Referenz FischerHaus Schutzkonzept für Ein- und Mehrfamilienhaus .pdf 1.1 MB

Sie möchten Ihr Überspannungsschutzkonzept optimieren?

Sie erreichen uns telefonisch unter +49 9181 906 1750
Wir rufen Sie auch gerne zurück und beantworten ausführlich Ihre Fragen.

Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung zu. Hier geht's zur Datenschutzerklärung. *
CAPTCHA Diese Frage stellt sicher, dass das Formular nicht durch Bots automatisch verwendet werden kann - vielen Dank für Ihr Verständnis!

Weitere Referenzen

Wohnbau

Viebrockhaus

Massivhäuser in wertbeständiger Bauweise für ein gesundes Wohnklima. Viebrock baut beim Überspannungsschutz der Haustechnik auf professionelle Lösungen von DEHN.

Zur Referenz

Wohnbau

KAMPA

Moderne Gebäude aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz. KAMPA denkt nachhaltig und ökologisch. Beim Überspannungsschutz ist DEHN die erste Wahl.

Zur Referenz

Wohnbau

SISTEMS

Der Ground Cube: Konfigurierte Heizzentrale und Hausanschlussraum. Beim Schutz der sensiblen Technik setzt SISTEMS auf Lösungen von DEHN.

Zur Referenz