GROUND CUBE von SISTEMS

Vorgefertigte Heizzentrale und Hausanschlussraum – das ist der GROUND CUBE. Im unterirdisch verbauten Betonkubus findet die gesamte Haustechnik Platz. Beim Schutz der sensiblen Geräte setzt SISTEMS auf Überspannungsschutz von DEHN.

DEHN Lösung Schutz des GROUND CUBE und der Versorgungsinfrastruktur vor Überspannungsschäden
Kunde SISTEMS GmbH
Branche Wohnbau
Produkt DEHNshield ZP

Die Herausforderung

Im GROUND CUBE ist von der Heizung über die Lüftung bis zum Hauswasseranschluss alles untergebracht: Strom, Wasser, Abwasser, Fernwärme, Gas- und Telekommunikation sowie die elektrischen Zähleranlagen. Auch Wohnraumlüftung, Wechselrichter und Batteriespeicher können hier angeordnet werden.   

Diese wichtige Technik bildet die Basis für Komfort, Sicherheit und ein wirksames Energiemanagement. Damit alles zuverlässig läuft, müssen die hochsensiblen Komponenten optimal geschützt werden. Auch gegen Schäden durch Überspannungen, wie sie bei Gewitter oder fernen Blitzeinschlägen entstehen können.

protected.

Die Lösung

DEHN bietet zuverlässigen Schutz: Im Vorzählerbereich des GROUND CUBE wird der Kombi-Ableiter Typ 1+2+3 DEHNshield ZP eingesetzt. Mit der leistungsstarker RAC-Funkenstreckentechnologie von DEHN schützt er die gesamte elektrische Anlage bereits nahe am Einspeisepunkt. Er bietet einen kompakten Blitzschutzpotentialausgleich inklusive zertifiziertem Endgeräteschutz.

DEHNshield ZP sichert die zentrale Haustechnik vor Überspannungen. Und schont langfristig, durch deutlich reduzierte Restenergie, empfindliche Endgeräte wie Wechselrichter, Batteriespeicher und Wärmepumpe.

Einbau des GROUND CUBE von SISTEMS

Kombi-Ableiter DEHNshield ZP Basic mit der leistungsstarken und endgeräteschonenden RAC-Funkenstreckentechnologie

GROUND CUBE von SISTEMS

Download Referenz

Referenz SISTEMS Schutz des GROUND CUBE und der Versorgungsinfrastruktur .pdf 1,1 MB

Sie möchten Ihr Überspannungsschutzkonzept optimieren?

Sie erreichen uns telefonisch unter +49 9181 906 1750
Wir rufen Sie auch gerne zurück und beantworten ausführlich Ihre Fragen.

Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung zu. Hier geht's zur Datenschutzerklärung. *
CAPTCHA Diese Frage stellt sicher, dass das Formular nicht durch Bots automatisch verwendet werden kann - vielen Dank für Ihr Verständnis!

Weitere Referenzen

Wohnbau

FischerHaus

Nachhaltig und Wohngesund – FischerHaus setzt auf langlebige Holz-Ständer-Bauweise ... und baut auf professionelle Schutzkonzepte von DEHN.

Zur Referenz

Wohnbau

KAMPA

Moderne Gebäude aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz. KAMPA denkt nachhaltig und ökologisch. Beim Überspannungsschutz ist DEHN die erste Wahl.

Zur Referenz

Wohnbau

Viebrockhaus

Massivhäuser in wertbeständiger Bauweise für ein gesundes Wohnklima. Viebrock baut beim Überspannungsschutz der Haustechnik auf professionelle Lösungen von DEHN.

Zur Referenz