Die Power-Leitung für Ihren Blitzschutz

Die vom Blitzschutz-Spezialisten DEHN bereits 2003 entwickelte und patentierte HVI®Leitung (High Voltage Insulating-Line) bietet zur Einhaltung des notwendigen Trennungsabstands vielfältige Lösungsmöglichkeiten. Besonders bei architektonisch anspruchsvollen Gebäuden oder bei komplexen Anlagen und Gebäudestrukturen kommt die HVI®Leitung zum Einsatz. So ist beispielsweise die Leitung HVI®light ein Teil des bewährten Systems und stellt eine Bereicherung der technischen Gestaltungsmöglichkeiten im Äußeren Blitzschutz dar – unter anderen beim Schutz von Photovoltaikanlagen. Die jetzt neu entwickelte HVI®power ist ein wesentlicher Baustein der HVI-Familie und erweitert das bestehende Portfolio im oberen Leistungsbereich.

Die hochspannungsfeste isolierte Ableitung HVI®power ist die ideale Lösung für einen noch leistungsfähigeren Blitzschutz. Damit lassen sich jetzt äquivalente Trennungsabstände von 90 cm in Luft realisieren. Die Grundkonzeption der isolierten Ableitung besteht darin, den blitzstromführenden Leiter so mit Isolierstoff zu ummanteln, dass der notwendige Trennungsabstand zu anderen leitenden Teilen der Gebäudekonstruktion, zu elektrischen Leitungen sowie Rohrleitungen eingehalten wird. Unzulässige Näherungen können so vermieden werden.

Die koaxial aufgebaute Leitung besteht aus einem Innenleiter aus Kupfer mit einer dickwandigen hochspannungsfesten Isolierung und einem witterungsbeständigen, halbleitfähigen äußeren Spezialmantel. Dieser ist so ausgebildet, dass eine gezielte Absteuerung der blitzbedingten hohen Impulsspannung erfolgt und Gleitüberschläge auf der Oberfläche der Leitung somit vermieden werden. Die hochspannungsfeste isolierte Ableitung erfüllt die elektrischen Anforderungen der DIN EN 62305. Die spezifische Energie eines Blitzes, also das Zeitintegral des Quadrates des Blitzstromes über die gesamte Blitzdauer, ist für die mechanische und thermische Festigkeit der Leitung ein wesentlicher Stressparameter, den die HVI®power-Leitung sicher abdeckt. Das Komplettsystem der HVI®power ist mit 200 kA Blitzstoßstrom (10/350μs) geprüft und damit für die Anwendung in allen Blitzschutzklassen geeignet. So können Planer und Errichter von Blitzschutzanlagen auch unter erschwerten Bedingungen Trennungsabstände einhalten und vermeiden damit eine Verschleppung von Blitzströmen in die bauliche Anlage.

        

HVI®power                Leitungen der Produktfamilie: HVI®light, HVI®, HVI®power


DEHN ist ein marktführendes, international tätiges Familienunternehmen der Elektrotechnik mit weltweit mehr als 1500 Mitarbeitern und bietet innovative Produkte und Lösungen sowie umfangreichen Service für den Überspannungs-, Blitz- und Arbeitsschutz. DEHN konzentriert sich auf  Schutz  in vielen Branchen und Zukunftsmärkten von beispielsweise Photovoltaik, Windenergie und Biogasanlagen, Systemen der Verkehrs- und Telekommunikationstechnik sowie der Prozessindustrie. Grundlagen für das stete Wachstum des Unternehmens sind neben über 100 Jahren Tradition und Erfahrung vor allem höchste Qualitätsansprüche und eine weltweit konsequente Kunden- und Marktorientierung.


 

DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG.Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitWerbung

Postfach 1640
D-92306 Neumarkt

Tel: +49 9181 906 0
Fax: +49 9181 906 1100
e-Mail: info@dehn.de

Petra Raab

Tel.: +49 9181 906 1426
Fax: +49 9181 906 55 1426
e-Mail: petra.raab@dehn.de

Werner Meier

Tel.: +49 9181 906 1123
Fax: +49 9181 906 1478
e-Mail: werner.meier@dehn.de