Werkzeuge und Zubehör

Hier finden Sie Werkzeuge für die Konfektionierung unserer hochspannungsfesten, isolierten Ableitungen sowie den Fräskopf für die Montage der isolierten Anschlusselemente und das Zubehör für HVI check.

Kabelschere

Kabelschere zum einfachen Ablängen der HVI light Leitung, HVI Leitung (Außendurchmesser 20 / 23 mm) und HVI power Leitung (Außendurchmesser 27 mm) sowie für die CUI Leitung.
Durch den speziellen Aufbau der Kabelschere können auch mehrdrähtige Leitungen korrekt geschnitten werden um das Aufbringen der Anschlusselemente zu vereinfachen.
Art.-Nr. 597032
HVI CUTTER 32
Neu

389,10 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Abmantelwerkzeug

Das Werkzeug kann zum Abmanteln des zusätzlichen grauen Mantels der HVI light Leitung und HVI Leitung verwendet werden. DEHNhelix besteht aus einem Handgriff und zusätzlich wechselbarem Bügel (je nach Durchmesser der Leitung).
Art.-Nr. 597230
AW DEHNHELIX
Neu

144,60 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Abisolierwerkzeug

HVI strip 20 Werkzeug zum Absetzen des halbleitenden Mantels und gleichzeitig der PE-Isolierung der HVI Leitung, HVI light plus Leitung und HVI light Leitung mit einem Außendurchmesser von 20 mm. Die Abisolierlänge ist in Stufen (Rastpunkte) von 0,2 mm über das im Griff eingebaute Stellrad regulierbar. Ausführung komplett mit Handgriff und Schneidkopf.
Art.-Nr. 597220
HVI STRIP 20
Neu

568,50 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Fräskopf

Fräskopf für HVI light plus Leitung.
Art.-Nr. 597125
ISO HEAD 21
Neu

549,10 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Isolierkappe

Isolierkappen für die Isolationsprüfung an hochspannungsfesten, isolierten Ableitungen
Set: 5 Stück im passenden Rucksack.
Durch die Isolierkappen können Anschlusselemente sicher isoliert und somit Berührungen und Messfehler vermieden werden.
Art.-Nr. 597817
ISOK L450 RS SET
Neu

1.911,50 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Isolierkappe

Isolierkappen für die Isolationsprüfung an hochspannungsfesten, isolierten Ableitungen
Set: 5 Stück
Durch die Isolierkappen können Anschlusselemente sicher isoliert und somit Berührungen und Messfehler vermieden werden.
Art.-Nr. 597815
ISOK HVI SET
Neu

927,50 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Ersatzklingen für Abisolierwerkzeug HVI head 20

1 Pack = 4 Stück
Art.-Nr. 597101
EK HVI HEAD 20

80,20 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Packung

Seitliche Ersatzklingen für Fräskopf

Ersatzklinge für ISO HEAD 21 und ISO HEAD 23.
Art.-Nr. 597104
EK SEIT ISO HEAD
Neu

142,80 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Seitliche Ersatzklingen für Fräskopf

Ersatzklinge für ISO HEAD 27 (Art.-Nr. 597 128).
Art.-Nr. 597105
EK SEIT ISO HEAD 27
Neu

206,40 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück