Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

DEHNplan Schutzraum
3D-Blitzschutzplanung

Digitalisierung bestehender Anlagen

Dieses Verfahren zur digitalen Erfassung von Bestandsgebäuden bietet Ihnen eine präzise Nachbildung Ihres Objektes. Am Monitor können Sie Ihre Gebäude aus allen Winkeln und von allen Seiten betrachten.

 

Weitere Vorteile: Die Dokumentation und Archivierung ist deutlich einfacher. Bei An- und Umbauten lassen sich die notwendigen Anpassungen des Blitzschutzsystems viel leichter und schneller festlegen.

Hier ist die 3D-Planung besonders hilfreich

Die Digitalisierung erfolgt durch 3D-Simulation auf der Grundlage vorhandener CAD-Modelle oder durch modernes Laserscanning.

 

Sie planen einen Anbau, aber es sind keine Pläne vorhanden?
Mit 3D-Laserscanning erhalten Sie schnell ein genaues Aufmaß der bestehenden Anlage.

 

Sie möchten den Schutzraum eines vorhandenen Blitzschutzsystems überprüfen?
Erstellen Sie digitale Pläne mit Hilfe des Laserscannings für eine aussagekräftige Grundlage.

 

Sie benötigen Informationen zu schwer zugänglichen Bereichen auf dem Gelände?
Laserscanning hilft Ihnen bei der Überprüfung auf Veränderungen am Gebäude.

Mit 3D-Laserscanning komplexe Anlagen präzise erfassen

Mehr Details für eine sorgfältige Planung

Für manche Bauvorhaben mag ein 2D-Plan ausreichend sein. Bei komplexen Gebäuden sind die Anforderungen jedoch deutlich höher. Die Anlagen sind in hohem Maße divergent, manche Bereiche können oder dürfen nicht betreten werden. Da ist eine herkömmliche Vermessung äußerst schwierig und vielleicht nicht immer genau genug.

 

Gerade bei komplexen Gebäuden schafft die Vermessung mit 3D-Laserscanning präzise Grundlagen, um Fangstangen und Ableitungen exakt zu positionieren.

Genau diese exakte Berechnung hilft bei der Kalkulation des Materials. Das heißt für Sie oder Ihren Kunden, es wird nur so viel Material bestellt, wie auch tatsächlich benötigt wird. Je größer die Anlage, umso größer der Einsparungseffekt.

Ihre Vorteile

Millionen von Messpunkten ergeben ein 3D-Modell, das auch die schwer zugänglichen Bereiche detailliert abbildet. Auf dieser Basis werden alle Fangstangen und Ableitungen ganz genau positioniert.

 

Das heißt für Sie:

  • Hohe Planungsqualität
  • Vereinfachte Archivierung und Dokumentation
  • Materialverbrauch genau abschätzbar
  • Einfache Erweiterung des Blitzschutzsystems bei Erweiterungen, An- und Umbauten

 

Praktisch: Aus jedem 3D-Modell lassen sich beliebig viele 2D- und 3D-Zeichnungen der verschiedensten Ansichten generieren.

So sind Sie für alle Anforderungen bestens gerüstet.

 

Mehr Info? Wenden Sie sich für mehr Info gerne an uns oder füllen Sie hier den Fragebogen aus, um ein unverbindliches Angebot für Ihr Projekt zu erhalten.

Contact

So erreichen Sie uns:

Team DEHNconcept

Telefon: +49 9181 906 1600

Fax: +49 9181 906 1219

nach oben