Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Z alakú csatlakozópántok

For connecting metal claddings by blind rivets or screws.

With square hole

Dimension 11 x 11 mm (e.g. for KS connector M10), lengthwise or crosswise connection.

3 Produkte

Art.-Nr. 377005 AL ZF B11.11 B5.2 6.5 L81 AL

GTIN 4013364024908, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 23.90 g, VPE: 50.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Connection lug with square hole, Al
Connection lugs for connecting metal claddings by blind rivets or screws
Square hole 11x11 mm (e.g. for KS connectors), longitudinal and cross connection
Material of bracket: Al
Fixing : [4x] Ø5.2 / [2x] Ø6.5 mm
Standard: EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: AL ZF B11.11 B5.2 6.5 L81 AL
Cikksz.: 377005
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material of bracket Al
Fixing [4x] Ø5.2 / [2x] Ø6.5 mm
Standard EN 62561-1

Artikel 377005 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 377005 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 377017 AL ZF B11.11 B5.2 6.5 L81 CU

GTIN 4013364024915, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 51.20 g, VPE: 50.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Connection lug with square hole, Cu
Connection lugs for connecting metal claddings by blind rivets or screws
Square hole 11x11 mm (e.g. for KS connectors), longitudinal and cross connection
Material of bracket: Cu
Fixing : [4x] Ø5.2 / [2x] Ø6.5 mm
Standard: EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: AL ZF B11.11 B5.2 6.5 L81 CU
Cikksz.: 377017
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material of bracket Cu
Fixing [4x] Ø5.2 / [2x] Ø6.5 mm
Standard EN 62561-1

Artikel 377017 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 377017 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 377009 AL ZF B11.11 B5.2 6.5 L81 V2A

GTIN 4013364119284, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 54.10 g, VPE: 50.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Connection lug with square hole, StSt
Connection lugs for connecting metal claddings by blind rivets or screws
Square hole 11x11 mm (e.g. for KS connectors), longitudinal and cross connection
Material of bracket: StSt
Fixing : [4x] Ø5.2 / [2x] Ø6.5 mm
Standard: EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: AL ZF B11.11 B5.2 6.5 L81 V2A
Cikksz.: 377009
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material of bracket StSt
Fixing [4x] Ø5.2 / [2x] Ø6.5 mm
Standard EN 62561-1

Artikel 377009 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 377009 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

With clamping frame

Lengthwise or crosswise connection.

1 Produkt

Art.-Nr. 377100 AL ZF KB 6.10STTZN B5.2 6.5 L81 AL

GTIN 4013364078604, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 76.00 g, VPE: 50.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Connection lug with clamping frame
Terminal brackets
For connecting metal sheaths with blind rivetings or
screws
With clamping frame for Rd 6-10 mm conductors
Material of bracket: Al
Fixing : [4x] Ø5.2 / [2x] Ø6.5 mm
Material of clamping frame: St/tZn
Screw: M10 x 30 mm
Clamping range Rd: 6-10 mm
Standard: EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: AL ZF KB 6.10STTZN B5.2 6.5 L81 AL
Cikksz.: 377100
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material of bracket Al
Fixing [4x] Ø5.2 / [2x] Ø6.5 mm
Material of clamping frame St/tZn
Clamping range Rd 6-10 mm
Standard EN 62561-1

Artikel 377100 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 377100 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

With double cleat

Lengthwise or crosswise connection.

1 Produkt

Art.-Nr. 377200 AL ZF DUL 6.10 B5.2 6.5 L81 AL

GTIN 4013364136465, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 72.40 g, VPE: 50.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Connection lug with double cleat, Al
Terminal brackets
For connecting metal sheaths with blind rivetings or
screws
With double cleat for Rd 8-10 mm conductors
Material of bracket: Al
Fixing : [4x] Ø5.2 / [2x] Ø6.5 mm
Material of double cleat: Al
Screw: M10 x 30 mm
Clamping range Rd: 8-10 mm
Standard: EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: AL ZF DUL 6.10 B5.2 6.5 L81 AL
Cikksz.: 377200
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material of bracket Al
Fixing [4x] Ø5.2 / [2x] Ø6.5 mm
Material of double cleat Al
Clamping range Rd 8-10 mm
Standard EN 62561-1

Artikel 377200 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 377200 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben