Art.-Nr. 372018 AK 6.10 DS KBF5 18 STTZN
GTIN 4013364104624, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 161.90 g, VPE: 25.00 db.
Technische Daten
Clamping range | 5-18 mm |
Material of clamp | St/tZn |
Clamping range Rd | 6-10 mm |
Standard | EN 62561-1 |
Art.-Nr. 372019 AK 6.10 DS KBF5 18 V2A
GTIN 4013364104631, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 158.10 g, VPE: 25.00 db.
Technische Daten
Clamping range | 5-18 mm |
Material of clamp | StSt |
Clamping range Rd | 6-10 mm |
Standard | EN 62561-1 |
Art.-Nr. 372035 AK 6.10 DS KBF18 35 STTZN
GTIN 4013364104648, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 181.10 g, VPE: 25.00 db.
VorgängerTechnische Daten
Clamping range | 18-35 mm |
Material of clamp | St/tZn |
Clamping range Rd | 6-10 mm |
Standard | EN 62561-1 |