PINTSCH BAMAG
Bahnübergangssicherung

Die PINTSCH BAMAG Antriebs- und Verkehrstechnik GmbH zählt zu den führenden Herstellern sicherheitstechnischer Produkte für Bahnen und Wasserstraßen. Hohe Sicherheitsstandards sind daher selbstverständlich – auch bei Sicherung von Bahnübergängen.

Um die zuverlässige Verfügbarkeit von Bahnübergangssicherungssystemen auch bei Gewittern zu gewährleisten, setzt PINTSCH BAMAG beim Schutz ihrer Eisenbahn-Signaltechnik auf Komponenten von DEHN.

DEHN Lösung Blitz- und Überspannungsschutz für voll-elektronische Bahnübergangssicherungstechniken (BÜSA) mit Condition Monitoring
Kunde PINTSCH BAMAG Antriebs- und Verkehrstechnik GmbH
Branche Bahnindustrie
Produkte BLITZDUCTOR XT BE 36, DEHNrecord MCM XT, DEHNguard

Die Herausforderung

Moderne Bahnübergangssicherungstechniken (BÜSA) sind heutzugtage vollelektronisch ausgeführt. Das macht die rechnergestützten Systeme anfälliger für Schäden durch Überspannungen.

Die Stellentfernungen der Peripherieelemente an der Strecke (Einschaltschleifen, Überwachungssignale) können bis zu 2,5 km in beide Richtungen vom Betonschalthaus betragen. Schäden können hier sowohl durch direkte Blitzeinschläge als auch durch Überspannungen durch Ferneinschläge entstehen.

 

protected.

Die Lösung

Die PINTSCH BAMAG hat in enger Zusammenarbeit mit der Firma DEHN sowie der DB Netz AG ein umfassendes Blitzschutzkonzept entwickelt, das bereits im Mai 2008 die Zulassung beim Eisenbahn-Bundesamt erhielt.

Es schützt Bahnübergangssicherungsanlagen wirksam vor Schäden durch Überspannungen infolge von Blitzeinschlägen oder Schalthandlungen.

Blitz- und Überspannungsschutzkomponenten erhöhen die Anlagenverfügbarkeit. Tatsächlich fordern Versicherungen heute nach dem Auftreten von Überspannungsschäden immer häufiger zusätzliche Maßnahmen seitens der Betreiber. Derzeit das hier eingesetzte Blitzschutzkonzept bei den Bahnübergangstechniken vom Typ RBÜT und BÜP möglich.

 

Download Referenz

Referenz PINTSCH BAMAG DEHN schützt Bahnsicherungsanlagen .pdf 1.0 MB

Sie möchten Ihr Überspannungsschutzkonzept optimieren?

Sie erreichen uns telefonisch unter +49 9181 906 1750
Wir rufen Sie auch gerne zurück und beantworten ausführlich Ihre Fragen.

Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung zu. Hier geht's zur Datenschutzerklärung. *
CAPTCHA Diese Frage stellt sicher, dass das Formular nicht durch Bots automatisch verwendet werden kann - vielen Dank für Ihr Verständnis!

Weitere Referenzen

Bahn

AlpTransit Gotthard

Hochwertige Ableiter von DEHN unterstützen den sicheren Betrieb einer der entscheidenden Transitstrecken in Europa.

Zur Referenz

Bahn

TCDD

Für den zuverlässigen Betrieb sorgt bei der TCDD unter anderem ein umfassendes Blitz- und Überspannungsschutzkonzept von DEHN.

Zur Referenz

Bahn

MVG München

Für zuverlässig funktionierenden Brandschutz in den U-Bahnstationen setzt die MVG auf individuell abgestimmte Blitz- und Überspannungsschutzlösungen von DEHN.

Zur Referenz