Art.-Nr. 989408 ITAK EXI BXT 24
GTIN 4013364120396, Zolltarifnr. (EU): 85371098, Bruttogewicht: 1.00 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
SPD osztály | T |
Legnagyobb tartós üzemi feszültség DC (Uc ) | 33 V |
Max. bemeneti áram EN 60079-11 szerint (Ii ) | 0,5 A |
Névleges levezetési áram (8/20 µs) összesen (In ) | 20 kA |
Határfrekvencia ér-ér (fG ) | 7,7 MHz |
Védettségi fajta | IP 65 |
Jóváhagyások beépített BXT | CSA, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |