Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Vizsgáló összekötő ajtók

For flush-mounted test joints.

Type StSt with square spanner

For screw mounting (holes Ø8-10 mm)
with detachable door.

1 Produkt

Art.-Nr. 476020 RTUP 290X230 VKS V2A

GTIN 4013364126916, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 800.00 g, VPE: 1.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Inspection doors for flush-mounted test joints, StSt
Inspection door
For flush-mounted test joints
Screw-mounted StSt unit (hole Ø8-10 mm), with detachable door and square spanner
Material: StSt
Mounting dimensions: 200 x 140 mm
Dimensions: 290 x 230 mm

Gyártó: DEHN
Típus: RTUP 290X230 VKS V2A
Cikksz.: 476020
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material StSt
Mounting dimensions 200 x 140 mm
Dimensions 290 x 230 mm

Artikel 476020 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 476020 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Type St/tZn with square spanner

For walling in / plastering, with claws (length 60 mm, distance 100 mm).

1 Produkt

Art.-Nr. 476001 RTUP 230X180 VKS STTZN

GTIN 4013364028548, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 468.00 g, VPE: 10.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Inspection doors for flush-mounted test joints, St/tZn
Inspection door
For flush-mounted test joints
Light unit for walling in/plastering, with claws (length: 60 mm, distance: 100 mm), with square spanner
Material: St/tZn
Mounting dimensions: 205 x 155 mm
Dimensions: 230 x 180 mm

Gyártó: DEHN
Típus: RTUP 230X180 VKS STTZN
Cikksz.: 476001
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material St/tZn
Mounting dimensions 205 x 155 mm
Dimensions 230 x 180 mm

Artikel 476001 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 476001 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Type St/tZn with snap lock

Light design for walling in / plastering, with claws (length 60 mm, distance 100 mm).

1 Produkt

Art.-Nr. 476100 RTUP 230X180 SV STTZN

GTIN 4013364086470, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 460.00 g, VPE: 10.00 db.


Abbildungen

Weitere Information


Material: St/tZn
Mounting dimensions: 205 x 155 mm
Dimensions: 230 x 180 mm

Gyártó: DEHN
Típus: RTUP 230X180 SV STTZN
Cikksz.: 476100
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material St/tZn
Mounting dimensions 205 x 155 mm
Dimensions 230 x 180 mm

Artikel 476100 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 476100 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben