Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

EXFS Koax csatlakozó doboz

  • Földalatti fektetésű szigetelődarabok áthidalására csővezetékek katódosan korrózióvédett csőszakaszaiban
  • Szigetelődarabok védelmére robbanásveszélyes terekben
  • A koaxiálkábeles bekötés akár háromszor alacsonyabb feszültségesést eredményez a csatlakozóvezetéken, mint a hagyományos vezetékek felhasználása esetén. A szigetelődarab szigetelési szilárdságától függően a csatlakozóvezeték hossza akár 5 m lehet
  • Az EXFS 100 integrált szikraköz ellenőrzése és cseréje így a robbanásveszélyes téren kívül, ill. föld felett (kiterjedt földmunkák nélkül) történik
  • Kivitel a villámvédelem-potenciálkiegyenlítés számára az IEC 62305 szerint RB-s térben
  • Egyszerű hozzáférés a szikraközhöz, mivel nem szükséges vezetékek leválasztása és szigetelések eltávolítása az ellenőrzésnél
  • A szállítás a szükséges rögzítőtartozékkal együtt történik

Coax-Connection Box EXFS 100-zal

Leválasztó szikraközök koaxiális csatlakoztatása alacsony megszólalási feszültséggel a villámvédelem-potenciálkiegyenlítés számára az IEC 62305 szerint.

1 Produkt

Art.-Nr. 999990 NAK SN4631

GTIN 4013364153776, Zolltarifnr. (EU): 85371098, Bruttogewicht: 5.52 kg, VPE: 1.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Coax-Connection Box EXFS 100-zal
Csatlakoztatás integrált EXFS 100 Ex-
leválasztó szikraközzel az IEC 62561-3:2011
(81/387/CDV) / EN 62561-3 szerint a koaxiális csatlakoztatás számára
szigetelődarabokra és szigetelőkarimákra.
Ex-leválasztó szikraköz Ex-jelöléssel az
IEC / EN 60079: Gázok II 2G Ex d IIC T6
IEC / EN 61241: Porok II 2D Ex tD A21 IP67 T 80°C szerint
Villámáram impulzus (10/350): 100 kA
Villámáram-vezetőképességi osztály az IEC 62561-3:2011 szerint
(81/387/CDV) / EN 50 164-3: H
Névleges levezetési lökőáram (8/20): 100 kA
Névleges megszólalási lökőfeszültség: <= 1,25 kV
Megszólalási váltakozó feszültség (50 Hz): <= 0,5 kV
Névleges álló váltakozó feszültség (50 Hz): <= 250 V
Névleges levezetési áram (50 Hz) 500 A / 0,2 sec. (Tu <= 45°C)
Védettségi fajta: IP67
Burkolat csatlakoztatása Csatlakozócsavar M10 x 25 és
rugós alátét, árnyékolás csatlakozó kapocs

Gyártó: DEHN
Típus: NAK SN4631
Cikksz.: 999990
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Leválasztó szikraköz az EN 62561-3 / ... IEC 62561-3 szerint igen
Villám-lökőáram (10/350 µs) (Iimp ) 100 kA
Névleges levezetési lökőáram (8/20 µs) (In ) 100 kA
Névleges megszólalási lökőfeszültség (Ur imp ) ≤ 1,25 kV
Védettségi fajta IP 67 (UV-álló)

Artikel 999990 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 999990 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben