Art.-Nr. 365509 ASSA D6 L1000 6.10 CU V2A
GTIN 4013364141773, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 335.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Csatlakoztató heveder befogási tartomány | Ø6 mm |
Sodronyfelépítés | 7 x 7 / 7 x 19 mm |
Csatlakoztató heveder anyaga | NIRO |
Befogóbak fogadó Rd | 6-10 mm |
Hossz | 1000 mm |
Sodrony anyaga | Cu |
Keresztmetszet | 16 mm2 |
Hőmérséklettartomány | -40 °C ... +80 °C |
Szigetelés | Gumi EM5 fekete |
Art.-Nr. 365519 ASSA D8 L1000 6.10 CU V2A
GTIN 4013364130869, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 333.10 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Csatlakoztató heveder befogási tartomány | Ø8 mm |
Sodronyfelépítés | 7 x 7 / 7 x 19 mm |
Csatlakoztató heveder anyaga | NIRO |
Befogóbak fogadó Rd | 6-10 mm |
Hossz | 1000 mm |
Sodrony anyaga | Cu |
Keresztmetszet | 16 mm2 |
Hőmérséklettartomány | -40 °C ... +80 °C |
Szigetelés | Gumi EM5 fekete |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |