Art.-Nr. 377006 UEBL L170 B11 B5.2 6.5 AL
GTIN 4013364024922, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 39.30 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Material | Al |
Dimensions | 30 x 2 mm |
Length | 170 mm |
Fixing | [8x] Ø5.2 / [4x] Ø6.5 mm |
Middle hole | Ø11 mm |
Standard | EN 62561-1 |
Art.-Nr. 377027 UEBL L170 B11 B5.2 6.5 CU
GTIN 4013364034204, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 114.30 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Material | Cu |
Dimensions | 28 x 2 mm |
Length | 170 mm |
Fixing | [8x] Ø5.2 / [4x] Ø6.5 mm |
Middle hole | Ø11 mm |
Standard | EN 62561-1 |
Art.-Nr. 377016 UEBL L170 B5.2 6.5 AL
GTIN 4013364083417, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 38.30 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Material | Al |
Dimensions | 30 x 2 mm |
Length | 170 mm |
Fixing | [8x] Ø5.2 / [4x] Ø6.5 mm |
Standard | EN 62561-1 |
Art.-Nr. 377026 UEBL L220 B11 B5.2 6.5 AL
GTIN 4013364068582, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 48.02 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Material | Al |
Dimensions | 30 x 2 mm |
Length | 220 mm |
Fixing | [8x] Ø5.2 / [4x] Ø6.5 mm |
Middle hole | Ø11 mm |
Standard | EN 62561-1 |