Art.-Nr. 374011 DS 8 L395 AL
GTIN 4013364030701, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 89.92 g, VPE: 25.00 db.
Technische Daten
Material | Al |
Dimensions | Ø8 mm |
Length | approx. 395 mm |
Standard | EN 62561-2 |
Art.-Nr. 374020 DS 30X2 L170 3XB11 AL
GTIN 4013364030725, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 39.30 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Material | Al |
Dimensions | 30 x 2 mm |
Length | 170 mm |
Fixing | [2x] Ø11 mm |
Central hole | Ø11 mm |