Art.-Nr. 105281 SR D50 1950 FS22 16 10 2500 DSH GFK AL
GTIN 4013364260962, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 4.00 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Stützrohr | GFK / Al |
Länge Stützrohr | 1955 mm |
Länge Fangstange | 2500 mm |
Durchmesser Ø Außen GFK | 50 mm |
Max. Böenwindgeschwindigkeit | 140 km/h |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |