Art.-Nr. 700100 SPN 1000 A
GTIN 4013364500280, Zolltarifnr. (EU): 90303370, Bruttogewicht: 371.84 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Anzeige | Tauchspule (beleuchtet)/LED |
Spannungsbereich | 12 V - 1000 V AC/DC |
Frequenzmessbereich | – |
Akustische und optische Durchgangsprüfung | – |
Diodenprüfung | – |
Widerstandsmessbereich | – |
Drehfeldprüfung | LCD (R-Symbol) |
Einpolige Außenleiterprüfung (Phase) | LCD (R-Symbol) |
Polaritätsprüfung | LED (+/-) |
Kabelbruchdetektor | – |
Lastzuschaltung über Drucktaster | IS = 550 mA (1000 V) 30 mA FI-Auslösung |
Vibrationsalarm | 1 |
Messstellenbeleuchtung | – |
Art.-Nr. 700102 SPN 1200 D
GTIN 4013364500297, Zolltarifnr. (EU): 90303370, Bruttogewicht: 400.25 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Anzeige | LED/LCD (beleuchtet) |
Spannungsbereich | 1,0 V - 1000 V AC/1200 V DC |
Frequenzmessbereich | 1 - 1000 Hz |
Akustische und optische Durchgangsprüfung | Summer + gelbe LED 0 - 100 kΩ |
Diodenprüfung | 0,3 - 2,0 V |
Widerstandsmessbereich | 0,1 kΩ - 300 kΩ |
Drehfeldprüfung | grüne LEDs (rechts/links) |
Einpolige Außenleiterprüfung (Phase) | rote „Blitz“ LED |
Polaritätsprüfung | LCD (+/-) |
Kabelbruchdetektor | gelbe LED (blinkend) |
Lastzuschaltung über Drucktaster | IS = 550 mA (1000 V) 30 mA FI-Auslösung |
Vibrationsalarm | 1 |
Messstellenbeleuchtung | weiße LED |