Art.-Nr. 275251 LH ZS 20 23 GM6 V2A
GTIN 4013364155619, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 49.00 g, VPE: 25.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 20-23 mm |
Gewinde | M6 |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 275250 LH ZS 20 23 GM8 V2A
GTIN 4013364155602, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 49.00 g, VPE: 25.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 20-23 mm |
Gewinde | M8 |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 480598 HWS 300X210 AGBS HVI DE EN K
GTIN 4013364105607, Zolltarifnr. (EU): 39219090, Bruttogewicht: 90.84 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff | Kunststoff |
Abmessung (l x b x t) | 300 x 210 x 1 mm |
Befestigung | [4x] Ø6,5 mm |
Lochabstand | 270 / 180 mm |
Art.-Nr. 540901 SPB 25X0.3 L100M V2A
GTIN 4013364076525, Zolltarifnr. (EU): 73269098, Bruttogewicht: 6.30 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff | NIRO |
Abmessung Band (b x t) | 25 x 0,3 mm |
Länge | 100 m |
Art.-Nr. 819997 WSS L120 GR
GTIN 4013364504394, Zolltarifnr. (EU): 39173200, Bruttogewicht: 93.00 g, VPE: 10.00 Stk.
Technische Daten
Länge (l) | 120 mm |
Innendurchmesser (d) | 32 mm |
Farbe | grau |
Art.-Nr. 253239 DLH ZS 20 23 V2A 8.5KG KT D240 ULP
GTIN 4013364159853, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 8.70 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 20-23 mm |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 106812 DH ZS 20 D16 1000 GFK PA
GTIN 4013364104907, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 435.10 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Distanzhalter | GFK |
Werkstoff Leitungshalter / Adapter | PA |
Länge (l1) | 1000 mm |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 20-21 mm |
Gewinde | M8 |
Max. Böenwindgeschwindigkeit (1x Sockel 17 kg, Halterabstand 1000 mm) | 98 km/h |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 106852 DH ZS 20 D16 500 GFK PA
GTIN 4013364119307, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 229.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Distanzhalter | GFK |
Werkstoff Leitungshalter / Adapter | PA |
Länge (l1) | 500 mm |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 20-21 mm |
Gewinde | M8 |
Max. Böenwindgeschwindigkeit (1x Sockel 17 kg, Halterabstand 1000 mm) | 151 km/h |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 275320 LH ZS 20 23 SB50.300 V2A
GTIN 4013364099876, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 250.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 20-23 mm |
Spannbereich Ø Rohr | 50-300 mm |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 202852 DLH SF ZS 20 23 V2A
GTIN 4013364354159, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 157.80 g, VPE: 25.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Dachleitungshalter | NIRO |
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Klemmbereich | 0,7-8 mm |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 20-23 mm |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 253301 BES 4.6KG SB10 180X180X70
GTIN 4013364129788, Zolltarifnr. (EU): 68109100, Bruttogewicht: 4.60 kg, VPE: 24.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff | Beton (C35/45) |
Abmessung | 180 x 180 x 70 mm |
Art.-Nr. 275229 LH ZS 20 H10 B6.5X16 V2A
GTIN 4013364102040, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 61.30 g, VPE: 50.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 20-21 mm |
Befestigungsloch | 6,5 x 16 mm |
Schraube | dm M6 x 14 mm |
Art.-Nr. 275330 LH ZS 20 SB50.300 PA V2A
GTIN 4013364105065, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 218.30 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Leitungshalter | PA |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 20-21 mm |
Spannbereich Ø Rohr | 50-300 mm |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 253300 GP B10 H60 D300 KS GR
GTIN 4013364129771, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 196.67 g, VPE: 24.00 Stk.
Technische Daten
Durchmesser Ø | 300 mm |
Durchmesser Ø Steckbuchse | 10 mm |
Höhe | 60 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | grau ● |
Art.-Nr. 480599 HWS 70X30 APA DE EN K
GTIN 4013364105614, Zolltarifnr. (EU): 39219090, Bruttogewicht: 4.57 g, VPE: 10.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff | Kunststoff |
Abmessung (l x b x t) | 70 x 30 x 1 mm |
Befestigung | [2x] Ø6,5 mm |
Lochabstand | 38 mm |
Art.-Nr. 202851 DLH KF ZS 20 23 V2A
GTIN 4013364354142, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 212.40 g, VPE: 25.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Dachleitungshalter | NIRO |
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Klemmbereich | ca. 18 / 22 mm |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 20-23 mm |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 275220 LH ZS 20 H19 IGM8 GR PA
GTIN 4013364103450, Zolltarifnr. (EU): 39269097, Bruttogewicht: 20.00 g, VPE: 25.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
Werkstoff Leitungshalter | PA |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 20-21 mm |
Innengewinde | M8 |
Befestigungsloch | 6,5 mm |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 202829 DLH ZS 20 23 H55 L205 V2A
GTIN 4013364159822, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 119.00 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
Werkstoff Dachleitungshalter | NIRO |
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 20-23 mm |
Strebenlänge | 205 mm |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 253026 RLA 20 FB K SW
GTIN 4013364100169, Zolltarifnr. (EU): 39269097, Bruttogewicht: 9.50 g, VPE: 50.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | schwarz ● |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 20-21 mm |
Art.-Nr. 275319 LH ZS 20 23 SBH 25X0.3 V2A
GTIN 4013364229952, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 131.50 g, VPE: 10.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 20-23 mm |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 253279 LH ZS 20 23 KT D16 L85 V2A
GTIN 4013364159877, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 182.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff | NIRO |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 20-23 mm |
Bauhöhe Leitungshalter | 125 mm |
Bolzen | Ø16 mm (Keilen) |
Art.-Nr. 202853 DLH AL ZS 20 23 V2A
GTIN 4013364354166, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 113.00 g, VPE: 25.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Dachleitungshalter | NIRO |
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Befestigung | [4x] Ø5,2 / [2x] Ø6,5 mm |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 20-23 mm |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 106324 SPK 25X0.3 V2A
GTIN 4013364099074, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 51.70 g, VPE: 20.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Kopf | NIRO |
Für Band (b x t) | 25 x 0,3 mm |
Schraube | di M8 x 20 mm |
Werkstoff Schraube | NIRO |
Art.-Nr. 202850 DLH RSF ZS 20 23 V2A
GTIN 4013364354135, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 205.40 g, VPE: 25.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Dachleitungshalter | NIRO |
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Klemmbereich | Ø20-25 mm |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 20-23 mm |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 253015 DLH FB 8 LO 100X100X70
GTIN 4013364022201, Zolltarifnr. (EU): 68109100, Bruttogewicht: 1.05 kg, VPE: 10.00 Stk.
Technische Daten
Leitungsführung | lose |
Werkstoff Leitungshalter | Kunststoff |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 8 mm |
Stein | Beton (C35/45) |
Gewicht | 1 kg |
Art.-Nr. 102010 BES 17KG KT16 D337 SET
GTIN 4013364057814, Zolltarifnr. (EU): 68109100, Bruttogewicht: 17.62 kg, VPE: 54.00 Stk.
Technische Daten
Gewicht | 17 kg |
Aufnahme | Keiltechnik Ø16 mm |
Durchmesser Ø | 337 mm |
Werkstoff | Beton (C45/55) |
Werkstoff Keil / Adapter | NIRO |
Art.-Nr. 102075 BES 8.5KG KT10 16 D240 SET
GTIN 4013364094215, Zolltarifnr. (EU): 68109100, Bruttogewicht: 8.46 kg, VPE: 120.00 Stk.
Technische Daten
Gesamtgewicht | 8,5 kg |
Durchmesser Ø | 240 mm |
Werkstoff | Beton (C45/55) |
Werkstoff Keil / Adapter | NIRO |
Art.-Nr. 253229 DLH ZS 20 23 V2A 4.7KG BES180 GP300 K
GTIN 4013364159846, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 4.89 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 20-23 mm |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 102060 ULP KS D280 SW
GTIN 4013364094987, Zolltarifnr. (EU): 39269097, Bruttogewicht: 139.90 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Durchmesser Ø Außen | 280 mm |
Durchmesser Ø Innen | 270 mm |
Werkstoff | EVA |
Farbe | schwarz ● |
Art.-Nr. 819998 KB UVB 460X7.6 SW
GTIN 4013364494251, Zolltarifnr. (EU): 39209200, Bruttogewicht: 6.90 g, VPE: 100.00 Stk.
Technische Daten
Länge | 460 mm |
Werkstoff | Polyamid 6.6 |
Ausführung | UV-beständig |
Art.-Nr. 819999 KB UVB 546X13 SW
GTIN 4013364222779, Zolltarifnr. (EU): 39209200, Bruttogewicht: 16.00 g, VPE: 50.00 Stk.
Technische Daten
Länge | 546 mm |
Werkstoff | Polyamid 6.6 |
Ausführung | UV-beständig |
Art.-Nr. 253289 LH ZS 20 23 DS10 L75 V2A
GTIN 4013364159860, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 94.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff | NIRO |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 20-23 mm |
Bauhöhe Leitungshalter | 87 mm |
Bolzen | Ø10 mm (Stecken) |
Art.-Nr. 106323 BRS SPB25 50.300 V2A
GTIN 4013364097315, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 121.50 g, VPE: 10.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Kopf / Band | NIRO |
Klemmbereich Ø | 50-300 mm |
Abmessung Band | 1100 x 25 x 0,3 mm |
Werkstoff Schraube | NIRO |
Art.-Nr. 275252 LH ZS 20 23 B5.5X10 V2A
GTIN 4013364155626, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 49.00 g, VPE: 25.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 20-23 mm |
Befestigungsloch | 5,5 x 10 mm |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 102050 ULP KS D370 SW
GTIN 4013364045996, Zolltarifnr. (EU): 39269097, Bruttogewicht: 217.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Durchmesser Ø Außen | 370 mm |
Durchmesser Ø Innen | 360 mm |
Werkstoff | EVA |
Farbe | schwarz ● |
Art.-Nr. 275259 LH ZS 20 23 KS H10 V2A
GTIN 4013364155633, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 52.00 g, VPE: 25.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 20-23 mm |
Gewinde | M8 |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 105466 DH PAE 18 D16 1000 AL V2A
GTIN 4013364484900, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 670.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Distanzhalter | Al |
Länge Distanzhalter | 1000 mm |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 18 mm |
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Klemmbereich Rd MV-Klemme | 8-10 / 16 mm |
Werkstoff Klemme | Al |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 819297 BFS SR D50 4AE HVI KST
GTIN 4013364492691, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 68.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff | Kunststoff |
Durchmesser Ø | 50 mm |
Leitungshalter | 4-fach |
Art.-Nr. 819296 BFS SR D40 4AE HVI LI PL KST
GTIN 4013364492684, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 72.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff | Kunststoff |
Durchmesser Ø | 40 mm |
Leitungshalter | 4-fach |
Art.-Nr. 253027 RLA 23 FB K SW
GTIN 4013364110427, Zolltarifnr. (EU): 39269097, Bruttogewicht: 9.30 g, VPE: 50.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | schwarz ● |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 23 mm |
Art.-Nr. 106815 DH ZS 20 D16 1270 GFK PA
GTIN 4013364381506, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 537.70 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Distanzhalter | GFK |
Werkstoff Leitungshalter / Adapter | PA |
Anzahl Betonsockel | 2 Stück à 17 kg |
Länge | 1270 mm |
Isolierstrecke | 1245 mm |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 20-21 mm |
Gewinde | M8 |