Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Klemmen für Ex-Bereiche Zone 2/22

Klemmen mit Federring zum Verbinden/Anschließen von Rund-/Flachleitern in explosionsgefährdeten Bereichen Zone 2/22. Die Klemmen sind entsprechend DIN EN 62305-3 Beiblatt 2 (VDE 0185-305-3 Bbl 2) gegen Selbstlockern gesichert.

UNI-Trennklemme 200 kA (10/350 μs) mit Federring für zwei Rundleiter

1 Produkt

Art.-Nr. 459200 UTK 200 2X10 FL30 ZP V2A

GTIN 4013364155527, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 132.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

UNI-Trennklemme (200 kA) für zwei Rundleiter NIRO
UNI-Trennklemme zum Verbinden einer Fangstange bzw.
Erdeinführung mit einem Rundleiter
Ausführung mit Zwischenplatte für Rd und Fl
Blitzstromtragfähigkeit 200 kA (10/350)
Werkstoff: NIRO
Klemmbereich Rd / Rd: 10 / 10 mm
Klemmbereich Rd / Fl: 10 / 30 mm
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs): *)
Normenbezug: in Anlehnung an DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: UTK 200 2X10 FL30 ZP V2A
Art.-Nr.: 459200
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff NIRO
Klemmbereich Rd / Rd 10 / 10 mm
Klemmbereich Rd / Fl 10 / 30 mm
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs) ? *)
Normenbezug in Anlehnung an DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 459200 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 459200 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

UNI-Trennklemme 200 kA (10/350 μs) mit Federring für Erdeinführungsstangen

1 Produkt

Art.-Nr. 459219 UTK 200 8.10 16 ZP V2A

GTIN 4013364158221, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 136.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

UNI-Trennklemme ( 200 kA) für Erdeinführungsstangen
UNI-Trennklemme zum Verbinden einer Fangstange bzw.
Erdeinführung mit einem Rundleiter
Ausführung mit Zwischenplatte für Rd und Fl
Blitzstromtragfähigkeit 200 kA (10/350)
Werkstoff: NIRO
Klemmbereich Rd / Rd: 8-10 / 16 mm
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs): *)
Normenbezug: in Anlehnung an DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: UTK 200 8.10 16 ZP V2A
Art.-Nr.: 459219
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff NIRO
Klemmbereich Rd / Rd 8-10 / 16 mm
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs) ? *)
Normenbezug in Anlehnung an DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 459219 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 459219 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Klemmstück 200 kA (10/350 μs) mit Federring

1 Produkt

Art.-Nr. 380209 KS 200 B11.11 FL30X4 V2A

GTIN 4013364158269, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 110.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Klemmstück (200 kA) NIRO mit Federring
Klemmstück zum Anschluss von Flachmaterial
an Konstruktionseile
Ausführung für Flachleiter
Blitzstromtragfähigkeit 200 kA (10/350)
Werkstoff: NIRO
Klemmbereich Fl: 30 x 4 mm
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs): *)
Normenbezug: in Anlehnung an DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: KS 200 B11.11 FL30X4 V2A
Art.-Nr.: 380209
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff NIRO
Klemmbereich Fl 30 x 4 mm
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs) ? *)
Normenbezug in Anlehnung an DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 380209 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 380209 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

KS-Verbinder 200 kA (10/350 μs) mit Federring

1 Produkt

Art.-Nr. 301209 KSV 200 10 FER V2A

GTIN 4013364158252, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 67.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

KS-Verbinder (200 kA) mit Federring NIRO
KS-Verbinder zum Anschluss von Rundleitern
mit Flachprofilen
Blitzstromtragfähigkeit 200 kA (10/350)
Werkstoff: NIRO
Klemmbereich Rd: 10 mm
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs): *)
Normenbezug: in Anlehnung an DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: KSV 200 10 FER V2A
Art.-Nr.: 301209
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff NIRO
Klemmbereich Rd 10 mm
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs) ? *)
Normenbezug in Anlehnung an DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 301209 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 301209 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

MV-Klemme 200 kA (10/350 μs) mit Federring für Rundleiter

1 Produkt

Art.-Nr. 390209 MVK 200 8.10 SKM10X30 V2A

GTIN 4013364158245, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 103.50 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

MV-Klemme für Rundleiter
MV-Klemme zur universellen Verwendung als Kreuz-, T- und Parallelklemme
Ausführung ohne Zwischenplatte für Rd
Blitzstromtragfähigkeit 200 kA (10/350)
Werkstoff: NIRO
Klemmbereich Rd / Rd: 8-10 mm
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs): *)
Normenbezug: in Anlehnung an DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: MVK 200 8.10 SKM10X30 V2A
Art.-Nr.: 390209
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff NIRO
Klemmbereich Rd / Rd 8-10 mm
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs) ? *)
Normenbezug in Anlehnung an DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 390209 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 390209 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

MV-Klemme 200 kA (10/350 μs) mit Federring für Fangstangen

1 Produkt

Art.-Nr. 392209 MVK 200 8.10 16 SKM10X40 FSC V2A

GTIN 4013364158238, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 140.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

MV-Klemme für Fangstangen
MV-Klemme zur universellen Verwendung als Kreuz-, T- und Parallelklemme
Ausführung ohne Zwischenplatte für Rd
Blitzstromtragfähigkeit 200 kA (10/350)
Werkstoff: NIRO
Klemmbereich Rd / Rd: 8-10 / 16 mm
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs): *)
Normenbezug: in Anlehnung an DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: MVK 200 8.10 16 SKM10X40 FSC V2A
Art.-Nr.: 392209
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff NIRO
Klemmbereich Rd / Rd 8-10 / 16 mm
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs) ? *)
Normenbezug in Anlehnung an DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 392209 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 392209 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

KS-Verbinder 100 kA (10/350 μs) einteilig mit Federring

2 Produkte

Art.-Nr. 301010 KSV 7.10 FER STTZN

GTIN 4013364067028, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 62.00 g, VPE: 100.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

KS-Verbinder einteilig St/tZn
KS-Verbinder zum Anschluss an Flachprofile
Werkstoff Klemmschraube: St/tZn
Werkstoff Klemme: ZG
Klemmbereich Rd: 7-10 mm
Ausführung: + Federring
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs): *)
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: KSV 7.10 FER STTZN
Art.-Nr.: 301010
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Klemmschraube St/tZn
Werkstoff Klemme ZG
Klemmbereich Rd 7-10 mm
Ausführung + Federring
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs) = *)
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 301010 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 301010 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 301017 KSV 6.10 FER CU

GTIN 4013364053502, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 79.60 g, VPE: 100.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

KS-Verbinder einteilig Cu
KS-Verbinder zum Anschluss an Flachprofile
Werkstoff Klemmschraube: Cu
Werkstoff Klemme: RG
Klemmbereich Rd: 6-10 mm
Anschluss (ein- / mehrdrähtig): 25-70 mm2
Ausführung: + Federring
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs): *)
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: KSV 6.10 FER CU
Art.-Nr.: 301017
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Klemmschraube Cu
Werkstoff Klemme RG
Klemmbereich Rd 6-10 mm
Anschluss (ein- / mehrdrähtig) 25-70 mm2
Ausführung + Federring
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs) = *)
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 301017 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 301017 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

KS-Verbinder 100 kA (10/350 μs) zweiteilig mit Federring

1 Produkt

Art.-Nr. 301229 AP 2X6.10 V2A

GTIN 4013364101562, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 167.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

KS-Verbinder zweiteilig Abstand 40mm NIRO
Anschlussplatte für den Anschluss der HVI®-Leitung
an die Fangspitze mit
zwei KS-Verbindern inkl. Federring
Werkstoff Klemmschraube: NIRO
Werkstoff Klemme: NIRO
Klemmbereich Rd: 6-10 mm
Ausführung: + Federring
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs): / *)
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: AP 2X6.10 V2A
Art.-Nr.: 301229
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Klemmschraube NIRO
Werkstoff Klemme NIRO
Klemmbereich Rd 6-10 mm
Ausführung + Federring
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs) = / & *)
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 301229 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 301229 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben