Details
DSM TM ist als endgerätenaher Überspannungs-Ableiter für den Touch Manager wave (Siemens) konzipiert. Gewöhnlich wird der Ableiter in Unterputz- oder Kleinverteiler integriert und am lokalen Potentialausgleich des Endgerätes angeschlossen. Durch seine universelle Belegung des steckbaren RJ45-Ausgangs kann er sowohl als ISDN S0- oder Ethernet 10 BT-Schutz (Klasse C-Verkabelung) verwendet werden. Da eingangsseitig Schraubklemmen zur Verfügung stehen, können sowohl starre als auch flexible Leiter oder Schirme angeschlossen werden. |
Kapazitätsarmer Überspannungs-Ableiter mit hohem Ableitvermögen und tiefem Schutzpegel zwischen den Signaladern. Für IT-Installationen der Klasse C oder Dienste wie Ethernet 10 BT oder ISDN S0 -Schnittstellen mit eingangsseitigem Schraubanschluss und ausgangsseitigem RJ45-Stecker. Durch die indirekte Schirmerdung werden keine Brummschleifen erzeugt.
- Indirekte Schirmerdung
- Installationszubehör inklusive
- Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0B –2 und höher
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| Ableiterklasse | |
| Nennspannung | UN |
| Höchste Dauerspannung DC | UC |
| Höchste Dauerspannung AC | UC |
| Nennstrom | IL |
| C1 Nennableitstoßstrom (8/20) Ad-Ad | In |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) Ad-PG | In |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) Ad-PG gesamt | In |
| Schutzpegel Ad-Ad bei In C1 | Up |
| Schutzpegel Ad-PG bei In C2 | UP |
| Schutzpegel Schirm-PG bei In C2 | UP |
| Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3 | UP |
| Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3 | UP |
| Schutzpegel Schirm-PG bei 1 kV/µs C3 | UP |
| Grenzfrequenz | fG |
| Kapazität Ad-Ad | C |
| Kapazität Ad-PG | C |
| Betriebstemperaturbereich | |
| Schutzart | |
| Anschluss Eingang / Ausgang | |
| Belegung | |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig | |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig | |
| Anzugsdrehmoment (Anschlussklemme) | |
| Erdung über | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Farbe | |
| Prüfnormen | |
| Zulassungen | |
| Zubehör | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |











