Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

DEHNconnect RK

  • Minimale Einbaubreite (nur 6 mm)
  • Beschleunigte Installation durch Kammbrücker (Zubehör)
  • Zugfeder-Anschlusstechnik

Details

DCO RK Zubehör
lorem ipsum
DCO RK
lorem ipsum
Anwendung der Kammbrücker
lorem ipsum
DCO RK mit Abschlussdeckel
lorem ipsum

DCO RK D

Überspannungsschutz mit leistungsfähigen Dioden zwischen den Signaladern für Ausgangs-Digitalbaugruppen von SIEMENS-SPS S7-300 (laborgeprüft). Mit der Klemme kann ein erhöhter EMV-Schutz realisiert werden. Keine Verbindung zu PG.

1 Produkt

Art.-Nr. 919986 DCO RK D 5 24

GTIN 4013364092990, Zolltarifnr. (EU): 85363010, Bruttogewicht: 42.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information


Überspannungs-Ableiter-Schutzklemme
der Ableiterklasse Type 4 / P1
DEHNconnect RK, geprüft nach
EN 61643-21 und energetisch
koordinierbar nach IEC 61643-22
zum Schutz von Ausgangsdigital-
baugruppen der Siemens SPS S7,
Klemme 2-polig und 6 mm breit
mit Zugfedertechnik
Höchste Dauerspannung DC: + 30 V / - 6 V
Nennstrom: 10 A

Fabrikat: DEHN
Typ: DCO RK D 5 24
Art.-Nr.: 919986
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Ableiterklasse [
Höchste Dauerspannung DC (UC ) + 30 V / - 6 V
Nennstrom (IL ) 10 A
C1 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) 0,3 kA
*) Details siehe: www.dehn.de/de/sil/

Artikel 919986 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 919986 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben