Details
DSFS: Schutzfunkenstrecke in geschlossener Ausführung |
Die Dachständer-Funkenstrecke DSFS dient dem indirekten Anschluss eines Freileitungs-Dachständers an die Äußere Blitzschutzanlage entsprechend DIN VDE 0211 als auch DIN EN 62305. |
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| 100%-Ansprech-Blitzstoßspannung (1,2/50) | Uas100 |
| Nennableitstoßstrom (8/20) | In |
| Schutzart | |
| Ansprechwechselspannung (50 Hz) | Uaw |
| Werkstoff (Anschluss) | |
| Anschluss | |
| Werkstoff Mantel | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |