Details
TFS: Hochleistungs-Trennfunkenstrecke KFSU: Trennfunkenstrecke |
Trennfunkenstrecken mit Kunststoffmantel und 2 Anschlüssen Rd 10 mm in Edelstahl
- Zum indirekten Verbinden/Erden betriebsmäßig getrennter Anlagenteile bei Blitzeinwirkung
- Einsatz gemäß Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305 / VDE 0185
- Einbau im Innern von Gebäuden, im Freien, in feuchten Räumen sowie unterirdisch
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| Blitzstoßstrom (10/350) | Iimp |
| Blitzstromtragfähigkeitsklasse nach EN 50164-3 | |
| Nennableitstoßstrom (8/20) | In |
| Bemessungs-Stehwechselspannung (50 Hz) | UwAC |
| Ansprech-Blitzstoßspannung | Ur imp |
| Ansprechwechselspannung (50 Hz) | Uaw |
| Betriebstemperaturbereich | TU |
| Schutzart | |
| Länge | |
| Gehäusedurchmesser | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Anschluss | |
| Werkstoff (Anschluss) | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |