BänderBänder nach DIN EN 50164-2 (VDE 0185 Teil 202), für den Einsatz bei Erdungsanlagen, Blitzschutzanlagen und beim Ringpotentialausgleich
| ![]() |
Weitere Varianten / Zubehör:
![]() Stahlband | ![]() Kupferband | ![]() Edelstahlband |
| Art.-Nr. | |
|---|---|
| Breite | |
| Dicke | |
| Querschnitt | |
| Werkstoff | |
| Normenbezug | |
| Zinküberzug | |
| spezifischer Leitwert | |
| spezifischer Widerstand | |
| Kurzschlussstrom (50 Hz) | 1 s; ≤ 300 °C |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
| Art.-Nr. | |
|---|---|
| Breite | |
| Dicke | |
| Querschnitt | |
| Werkstoff | |
| Normenbezug | |
| spezifischer Leitwert | |
| spezifischer Widerstand | |
| Kurzschlussstrom (50 Hz) | 1 s; ≤ 300 °C |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
| Art.-Nr. | |
|---|---|
| Breite | |
| Dicke | |
| Querschnitt | |
| Werkstoff | |
| Eigenschaften/Werkstoff-Nr. | |
| Normenbezug | |
| spezifischer Leitwert | |
| spezifischer Widerstand | |
| Kurzschlussstrom (50 Hz) | 1 s; ≤ 300 °C |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |








