Nummernschilder variabel

Schnelle Kennzeichnung dank Baukastensystem

Schnelle Kennzeichnung für Messstellen, Anschlussfahnen und Ableitungen

Schnell und einheitlich: So kennzeichnen Sie Messstellen, Anschlussfahnen und Ableitungen. Einfach, sauber und direkt vor Ort.

Im Vergleich zur herkömmlichen Methode mit dem Schlagwerkzeug haben Sie hier gleich mehrere Vorteile:

  • die Ziffern sind besser lesbar
  • sie lassen sich nachträglich ändern
  • die Kennzeichnung ist sauber und einheitlich
  • und - Sie sparen Zeit

Nummernschild - direkt auf der Baustelle zusammengestellt
Praktisch: Die Ziffern werden einfach aufgesteckt

Der Koffer - praktisch und kompatibel

Vorsortiert und griffbereit: Im Sortimentkoffer haben Sie alle Komponenten sauber geordnet und schnell zur Hand. Er ist mit seinem Klick-System kompatibel zu den Koffern vieler anderer Hersteller (z.B. Bosch, Flex…). Der zuverlässig schließende Deckel bietet Ihnen volle Transportsicherheit - alles bleibt an seinem Platz.

Nummernschilder - Komponenten übersichtlich im Koffer
Stoßfest und robust - kompatibel mit Sortimo® L-Boxen

Bestückt enthält der Sortimentkoffer 1650 Einzelteile. Alle Komponenten können Sie natürlich einzeln nachbestellen.

Farbige Einsätze erleichtern die Orientierung

Praktisch, wenn es schnell gehen muss: farbige Einsätze erleichtern Ihnen die Auswahl der richtigen Komponenten. Auch die Sortierung bei der Neubestückung geht so leicht von der Hand.

Dauerhaft gekennzeichnet

Eine gut sichtbare und witterungsbeständige Nummerierung erleichtert Ihnen die später notwendige, regelmäßige Überprüfung und Wartung der Blitzschutz- und Erdungsanlage nach den normativen Forderungen*.


* DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3): Blitzschutz – Teil 3: Schutz von baulichen Anlagen und Personen
   DIN 18014: Fundamenterder – Planung, Ausführung und Dokumentation