Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Lärmschutzwände der Bahn erden

Lärmschutzwände der Bahn erden

Objekte, die sich im Rissbereich einer Oberleitung befinden und die keine ausreichende Kurzschlussstromtragfähigkeit aufweisen, gefährden Personen und Anlagen. Lärmschutzwände, wie beispielsweise Steingabionen, Absperrungen und Zäune sind daher entsprechend der Bestimmungen der RIL 997.02 der DB Netz AG an die Bahnerde anzuschließen. Dies erfolgt durch einen zusätzlichen, ausreichend dimensionierten Leiter, den Prellleiter. An diesen Objekten installiert, löst der Prellleiter bei gerissener Oberleitung einen definierten Kurzschluss aus, der zum Freischalten der Oberleitung führt und damit zur Personen- und Anlagensicherheit beiträgt. Auch im Tunnelbau kommen solche Prellleiter zum Einsatz. Das Bahnerdungsportfolio von DEHN wurde neu, um Prellleiter inkl. Zubehör ergänzt.

Die neuen Prellleiter von DEHN sind in den Länge 2950 mm / Durchmesser 10 mm sowie Länge 5950 mm / Durchmesser 16 mm verfügbar. Die Dimensionierung des Prellleiters richtet sich nach dem Kurzschlussstrom, der im Fehlerfall abgeleitet werden muss. Prelleiter mit einem Durchmesser von 10 mm können Kurzschlussströme bis 15 kA führen. Für einen höheren Kurzschlussstrom ist ein Prellleiter mit 16 mm Durchmesser einzusetzen.
Die Prellleiter entsprechen den Anforderungen der RIL 997.02 und verfügen über die entsprechende Produktfreigabe der DB Netz AG.
Das notwendige Montagezubehör wie Pressverbinder und Leitungshalter runden das Portfolio ab und ermöglichen eine einfache und fachgerechte Planung und Installation, dazu gehören beispielsweise: 
-    Leitungshalter für die Befestigung von Prellleitern an Steingabionen oder Stabmattenzäunen.
-    Aluminiumpressverbinder für die Verbindung von Bahnerdungsleitungen nach 4 EBS 15.03.43.
-    Aluminium Bahnerdungskabel nach EBS 15.03.17-3 mit optischer Kennzeichnung durch blaue Streifen.
-    Aluminium Glockenkabelschuhe nach 3 EBS 15.03.22-1 in der Ausführung M12 / M16 für Bahnerdungskabel.
 

Petra Raab

Petra Raab

Sprecherin Fachmedien

Telefon: +49 9181 906 1426 | +49 151 151 381 53

nach oben