Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

DEHNproX Inspektionskamera macht Unsichtbares sichtbar

DEHNproX Inspektionskamera macht Unsichtbares sichtbar

Die neue drahtlose Inspektionskamera als Teil der Produktfamilie DEHNproX bietet sichere Inspektionen und einfaches Handling mit Funkverbindung zu Smartphone oder Tablet. Die handliche Inspektionskamera dient der regelmäßigen optischen Prüfung und Dokumentation des Zustandes von elektrischen Anlagen bis 150 kV / 15 bis 60 Hz. Sie ist durch Elektrofachkräfte auch ohne Spezialausbildung einfach zu bedienen, sicher im Einsatz und die Kontrolle erfolgt einfach via WiFi per Smartphone oder Tablet. Besonders praktisch ist die Sprachsteuerung.

Die Inspektionskamera aus der DEHNproX Produktfamilie ist intuitiv und leicht bedienbar. Die Übertragung der Fotos erfolgt drahtlos über eine WiFi-Verbindung. In Kombination mit den verlängerbaren Isolierstangen von DEHN schafft das den nötigen Sicherheitsabstand. Mit dem Arbeitskopf lassen sich schwer zugängliche Bereiche der Anlage erfassen und dokumentieren. Mit diesem handlichen Set sind beispielsweise die Oberleitungen der Bahn einfach zu inspizieren. Angaben von Typenschildern elektrischer Schalter oder Transformatoren sind schnell und sicher ablesbar und auch Bruchschäden an elektrischen Betriebsmitteln (z. B. Isolatoren) können frühzeitig erkannt und der Verschmutzungsgrad elektrischer Anlageteile ermittelt werden. Und das alles auch an Stellen, die das Auge nicht erfassen kann. Ist ein größerer Schutzabstand für die sichere Handhabung notwendig, so kann über das DEHN-Steckkupplungssystem schnell und einfach eine Verlängerung angebracht werden.

Ein Freischalten der Anlage für die Prüfung ist nicht notwendig. Somit gibt es auch keine Ausfallzeiten. Zudem bedeutet es weniger Zeitaufwand für den Monteur. Für Dokumentationszwecke können Bilder und Filme archiviert werden und wichtige Informationen sind schnell und einfach per Smartphone oder Tablet übertragbar. 

Die Kamera ist ein Komplettset im Koffer (SET DIGIK AC2) und dient der optischen Prüfung elektrischer Anlagen mit Nennspannungen bis 150 kV / 15 bis 60 Hz.  Das Set besteht aus einer Kamera mit Akku, USB-Kabel, einem Gehäuse, einem Adapter mit Zahnkupplung und dem Koffer für den Transport. Als Zubehör gibt es neben Isolierstangen und Adaptern auch ein Makroobjektiv für Nahaufnahmen.

Petra Raab

Petra Raab

Sprecherin Fachmedien

Telefon: +49 9181 906 1426 | +49 151 151 381 53

nach oben