Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

DEHN Pressemitteilungen
DEHN Pressemitteilungen 2019

Oktober 2019

We know, we care - DEHN Produkte und Dienstleistungen schützen Menschenleben

Unter dem Motto „We know, we care.“ stellen die Spezialisten von DEHN innovative Schutzlösungen rund um den Personenschutz vor, mit denen das Verletzungs- und Unfallrisiko erheblich minimiert werden kann – wie beispielsweise den neuen störlichtbogengeprüften Schutzschirm mit Aktivschutz. DEHN steht für Kompetenz im Bereich Arbeitsschutz ...

September 2019

DEHNshield ZP Basic SG: Anforderungen der VDE-AR-N 4100 leicht umsetzen

DEHNshield ZP Basic SG ist ein neuer Kombi-Ableiter, der sowohl die Grundanforderung an den Überspannungsschutz nach DIN-VDE 0100-443, aber auch die Anforderungen der VDE-AR-N 4100 in sich vereint. So sorgt er gleich für die Spannungsversorgung des intelligenten Messsystems und weist dabei die schmalste am Markt verfügbare Bauform für SPDs in 40 mm Sammelschienentechnik auf.

September 2019

33 junge Leistungsträger verstärken die DEHN-Mannschaft

Schluss mit Ferien, rein ins Berufsleben! Das hieß es für 33 Auszubildende am heutigen Tag. Dr. Philipp Dehn, Vorsitzender des Vorstands der DEHN SE + Co KG, begrüßte die jungen DEHN-Starter und nahm sich viel Zeit, um die zukünftigen Fachkräfte kennen zu lernen und ihnen das Unternehmen vorzustellen.

August 2019

Erfolgreicher Ausbildungsabschluss: DEHN feiert 19 junge Absolventen

„Sie, liebe Nachwuchskräfte, sind es, die in Zukunft das Räderwerk von DEHN am Laufen halten und dazu beitragen, dass wir uns weiterentwickeln und wachsen können!“, richtete Dr. Philipp Dehn, Vorsitzender des Vorstands der DEHN SE + Co KG, seine Worte an die diesjährigen Absolventen.

August 2019

Ob kleine PV-Aufdach- oder Multimegawatt-Anlage - DEHNcombo schützt

Das Schutzgerät auf Varistorbasis vereint Blitzstromableiter Typ 1 und Überspannungsableiter Typ 2 und beinhaltet gleichzeitig die bewährte Y-Schaltung. Mit dem DEHNcombo YPV können die DC-Seite des Wechselrichters, die Combiner Box oder die PV-Module wirksam geschützt werden.

Juli 2019

DEHN gehört zu den 50 besten Unternehmen in Bayern

Die Unternehmensgruppe DEHN wurde mit der Auszeichnung „Bayerns Best 50“ als besonders wachstumsstarkes Unternehmen geehrt. Bereits zum achtzehnten Mal wird der Preis an Unternehmen verliehen, die durch ihr Handeln und ihre Entwicklung Vorbildcharakter für die bayerische Wirtschaft haben.

Juni 2019

Familienunternehmen DEHN auf internationalem Kurs: Aus DEHN + SÖHNE wird DEHN

DEHN als einer der führenden Anbieter von Blitz-, Überspannungs- und Arbeitsschutzgeräten und -lösungen unterstreicht mit dieser eindeutigen Unternehmensbezeichnung seine Bedeutung als internationales Unternehmen und unterstützt die nachhaltige Entwicklung der Marke DEHN.

 

Juni 2019

DEHN kooperiert mit Technologiecampus Parsberg-Lupburg und spendet Drehmaschine

Für das weltweit agierende Familienunternehmen DEHN sind starke Partnerschaften essentiell für nachhaltigen Unternehmenserfolg sowie die Entwicklung zu Industrie 4.0. Zur Erstausstattung des Campus übergibt DEHN eine Sachspende im Wert von 24.000 €.

 

April 2019

Smart und sicher mit DEHN

Unter dem Motto „DEHN protects.“präsentiert DEHN innovative Schutzlösungen rund um die Kernthemen Photovoltaik, intelligente Netze sowie Batteriespeicher und E-Mobility, unabhängig von der Anlagengröße.

März 2019

Drahtlose Inspektionskamera bringt Licht ins Dunkel

Die drahtlose Inspektionskamera von DEHN gibt es jetzt mit einer zusätzlichen LED-Beleuchtungseinheit, die einfach auf dem Gehäuse der Kamera montiert werden kann. Die handliche Kamera dient der regelmäßigen optischen Prüfung und Dokumentation des Zustandes von elektrischen Anlagen bis 123 kV / 15-60 Hz – bei laufendem Betrieb der Anlage.

März 2019

„Zuhause im Glück“ mit DEHN gegen Überspannungen geschützt

Bereits zum dritten Mal unterstützt DEHN die RTL II-Sendung „Zuhause im Glück - Unser Einzug in ein neues Leben“.
DEHN stellt dafür die notwendigen Geräte für den Überspannungsschutz bereit und unterstützt so Familien ...

Februar 2019

Werden Sie anerkannte Blitzschutzfachkraft für Bahnanlagen!

Vom 1. April bis zum 5. April 2019 findet bei DEHN + SÖHNE in Neumarkt eine gemeinsame Seminarveranstaltung im Zuge der Bildungspartnerschaft mit dem Verband Deutscher Eisenbahn-Ingenieure (VDEI) statt.

 

Januar 2019

DEHNacademy - Seminarplan 2019

Die DEHNacademy steht für die Aus- und Weiterbildung von Kunden und Interessenten aus allen Bereichen der Blitzschutz- und Elektrotechnik. In jährlich zahlreichen Seminaren, Workshops und Tagungen vermittelt DEHN Praxiswissen aus dem Überspannungs-, Blitz- und Arbeitsschutz.

 

nach oben