DEHNclip® – die einfache und werkzeuglose Verbindung
Schnell – Einfach – Blitzstromgeprüft – das ist DEHNcIip, eine neue Art von Verbindungen zwischen dem Fundamenterder und / oder dem Funktions-potentialausgleichsleiter. Mit der Armierungsklemme DEHNclip bietet DEHN + SÖHNE dem Fachhandwerk eine einfache und schnelle Möglichkeit, Verbindungen von Erdungsmaterialien mit Bewehrungskörpern innerhalb kürzester Zeit zu installieren.
Die Fundamenterdernorm DIN 18014 fordert Verbindungen zur Armierung im Abstand von 2 m. Die einfache, kraftschlüssige Steckverbindung des DEHNclip erlaubt das Verbinden von zwei Leitungsmaterialen innerhalb kürzester Zeit und das spart Installationskosten. Durch den Einsatz von Federstahl sorgt DEHNclip für eine sichere Verbindung. Ein Verlieren von Schrauben und Muttern gibt es nicht mehr und Anzugsdrehmomente sind nicht erforderlich. Damit lässt sich DEHNclip auch an schwierigen Montageorten einsetzen.
Dazu kommt eine Gewichtsreduzierung und somit eine geringere Belastung für die Monteure. Die Klemme trägt bei Oberbewehrungen nur wenig auf, sodass eine Betonüberdeckung ausreichend sein kann. Blitzstromgeprüft nach DIN EN 62561-1 bietet DEHNclip damit Sicherheit für alle Erdungs-und Potentialausgleichsmaßnahmen im Betonfundament.
DEHNcIip ist erhältlich für die Verbindung von 10 mm Runddraht und Bandstahl 30 x 3,5 mm mit Armierungseisen von 6 / 8 / 10 / 12 mm Durchmesser.