Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

DEHNprotector – Kombi-Adapter

  • Kombinierter Überspannungsschutz der Energie- und Datenseite eines Endgerätes
  • Schutz von TV- und SAT-Geräten, Telefonanlagenund Ethernet-Komponenten
  • Optische Betriebs- und Defektanzeige
  • Leichte Nachrüstung durch einfache Installation

Details

Variante mit RJ-Anschluss.
lorem ipsum
Schutzkontaktstecker mit Schutz der Energieseite.
lorem ipsum
Variante mit Koax-Anschluss.
lorem ipsum
Optische Betriebs- und Defekt­an­zeige der Energieseite (230 V).
lorem ipsum

DPRO 230 TV

Kombinierter Überspannungsschutz für Energie- und Antennenseite eines Fernseh-, Rundfunk- oder SAT-Receivers. Mit optischer Betriebs- und Defektanzeige und integrierter Kindersicherung.

1 Produkt

Art.-Nr. 909300 DPRO 230 TV

GTIN 4013364117723, Zolltarifnr. (EU): 85363010, Bruttogewicht: 241.20 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Kombinierter Überspannungsschutz DEHNprotector DPRO 230 TV
Überspannungsschutz-Adapter
mit kombiniertem Schutz für Energie-
und Antennenseite von Fernseh-,
Rundfunk- und Videogeräten,
inkl. Adapter von F-Buchsen
auf IEC-Anschlüsse.
Geprüft nach EN61643-11 und -21.
Schutzbeschaltung mit integrierter
Überwachungseinrichtung und
optischer Betriebs- und Defekt-
anzeige.
Energieseite: Typ 3
Datenseite: Type 2
Anschluss Eingang / Ausgang: F-Buchse / F-Buchse

Fabrikat: DEHN
Typ: DPRO 230 TV
Art.-Nr.: 909300
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Schutz der Datenseite
Ableiterklasse B
Höchste Dauerspannung DC (UC ) 60 V
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) Ad-Schirm (PE) (In ) 5 kA
Einfügungsdämpfung 0-2400 MHz ≤ 1,5 dB
Anschluss Eingang / Ausgang F-Buchse / F-Buchse
Schutz der Energieseite
SPD nach EN 61643-11 / IEC 61643-11 Typ 3 / Class III
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) 5 kA
Schutzpegel [L-N] (UP ) ≤ 1,35 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 16 A gL/gG oder B 16 A

Artikel 909300 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 909300 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DPRO 230 NT

Kombinierter Überspannungsschutz für Energie- und Datenseite eines digitalen Netzabschlusses NT (IP-Telefonie), insbesondere Telekommunikationsschnittstellen bis VVDSL und G.fast (bis 1 Gbit/s). Energieseitig mit optischer Betriebs- und Defektanzeige und integrierter Kindersicherung.

1 Produkt

Art.-Nr. 909310 DPRO 230 NT

GTIN 4013364117747, Zolltarifnr. (EU): 85363010, Bruttogewicht: 258.60 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Kombinierter Überspannungsschutz DEHNprotector DPRO 230 NT
Überspannungsschutz-Adapter
mit kombiniertem Schutz für Energie-
seite und Eingangsschnittstelle (Uk0)
eines digitalen Netzabschlusses NT,
sowie Telefon- und Faxgeräte;
inkl. Zubehör passend für RJ11/12
und TAE-Anschluss.
Geprüft nach EN61643-11 und -21.
Schutzbeschaltung mit integrierter
Überwachungseinrichtung und
optischer Betriebs- und Defekt-
anzeige.
Energieseite: Typ 3
Datenseite: Type 2/P1
Anschluss Eingang / Ausgang: RJ12 Buchse / RJ12 Buchse
Belegung: 3/4

Fabrikat: DEHN
Typ: DPRO 230 NT
Art.-Nr.: 909310
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Schutz der Datenseite
Ableiterklasse Q
Höchste Dauerspannung DC (UC ) 180 V
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) 1 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader (In ) 2,5 kA
Grenzfrequenz (fG ) 220 MHz
Anschluss Eingang / Ausgang RJ12 Buchse / RJ12 Buchse
Schutz der Energieseite
SPD nach EN 61643-11 / IEC 61643-11 Typ 3 / Class III
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) 5 kA
Schutzpegel [L-N] (UP ) ≤ 1,35 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz B 16 A

Artikel 909310 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 909310 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DPRO 230 LAN100

Kombinierter Überspannungsschutz für Energieseite und Dateneingang zum Schutz von LAN-Komponenten. Schutzschaltung aller Aderpaare für Ethernetpinbelegung.
Erfüllt die Anforderungen für Channel Class D nach EN 50173 und ist damit für 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) geeignet.
Mit optischer Betriebs- und Defektanzeige und integrierter Kindersicherung.

1 Produkt

Art.-Nr. 909321 DPRO 230 LAN100

GTIN 4013364126152, Zolltarifnr. (EU): 85363010, Bruttogewicht: 271.00 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Kombinierter Überspannungsschutz DEHNprotector DPRO 230 LAN100
Überspannungsschutz-Adapter
mit kombiniertem Schutz für
Energie- und Dateneingang von LAN-
Komponenten im Ethernet 100BaseT.
inkl. 1,5m langem, geschirmtem
Cat 5e Patchkabel.
Geprüft nach EN61643-11 und -21.
Schutzbeschaltung mit integrierter
Überachungseinrichtung und
optischer Betriebs- und Defekt-
anzeige.
Energieseite: Typ 3
Datenseite: Type 2/P1
Anschluss Eingang / Ausgang: RJ45 Buchse geschirmt / RJ45 Buchse geschirmt
Belegung: 1/2, 3/6, 4/5, 7/8

Fabrikat: DEHN
Typ: DPRO 230 LAN100
Art.-Nr.: 909321
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Schutz der Datenseite
Ableiterklasse Q
Höchste Dauerspannung DC (UC ) 3,3 V
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) 0,5 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) 10 kA
Grenzfrequenz (fG ) 180 MHz
Anschluss Eingang / Ausgang RJ45 Buchse geschirmt / RJ45 Buchse geschirmt
Schutz der Energieseite
SPD nach EN 61643-11 / IEC 61643-11 Typ 3 / Class III
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) 5 kA
Schutzpegel [L-N] (UP ) ≤ 1,25 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz B 16 A

Artikel 909321 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 909321 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben