GTIN 4013364073685, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 300.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Abbildungen
Weitere Information
Technische Daten
Nennspannung AC (UN ) | 230 V |
Nennlaststrom AC (IL ) | 10 A |
Dämpfung bei f = 1 MHz, symmetrisch | > 64 dB |
Dämpfung bei f = 1 MHz, asymmetrisch | > 69 dB |
Nennspannung AC (UN ) | 230 V |
Nennlaststrom AC (IL ) | 10 A |
Nennfrequenz (fN ) | 50-60 Hz |
Ableitstrom (bei UN) | ≤ 3,5 mA |
Dämpfung bei f = 1 MHz, symmetrisch | > 64 dB |
Dämpfung bei f = 1 MHz, asymmetrisch | > 69 dB |
Gesamtschaltungskapazität [L-N] | 660 nF |
Gesamtschaltungskapazität [L (N)-PE] | 66 nF |
Gesamtschaltungsinduktivität | 1,8 mH pro Pfad |
Vorsicherung | 10 A gG |
Betriebstemperaturbereich (TU ) | -25 °C ... +40 °C |
Anschlussquerschnitt (min.) | 2,5 mm2 mehrdrähtig |
Montage auf | 35 mm Hutschiene nach EN 60715 |
Gehäusewerkstoff | Thermoplast GF (Polykarbonat) |
Schutzart | IP 20 |
Abmessungen | 110 x 45 x 75 mm |