Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Schutzmodul für DEHNrail modular

  • Hohes Ableitvermögen durch leistungsfähige Zinkoxidvaristor- / Funkenstreckenkombination
  • Hohe Überwachungs-Sicherheit durch Abtrennvorrichtung "Thermo-Dynamik-Control" mit zweifacher Überwachung
  • Energetisch koordiniert innerhalb der Red/Line-Produktfamilie
  • Einfacher, werkzeugloser Schutzmodulwechsel durch Modulverriegelungssystem mit Modulentriegelungstaste
  • Funktions- / Defektanzeige durch grün-rote Markierung im Sichtfenster
  • Das Auswechseln des steckbaren Schutzmoduls kann ohne Abschalten der Netzspannung und auch ohne Abnahme der Verteiler-Abdeckplatte erfolgen
  • Vibrations- und schockgeprüft nach EN 60068-2

Schutzmodul für DEHNrail M 2P

Schutzmodul mit integrierter Y-Schutzbeschaltung.

5 Produkte

Art.-Nr. 953011 DR MOD 30

GTIN 4013364109636, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 34.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Schutzmodul DEHNrail M 2P DR MOD 30
Steckbares Schutzmodul für DEHNrail M 2P 30 (FM)
der Red/Line - Produktfamilie nach EN 61643-11
mit integrierter Y-Schutzbeschaltung
Höchste Dauerspannung: 30 V ac/dc
Gesamtableitstoßstrom: 2 kA
Schutzpegel L/N: < 0,18 kV

Fabrikat: DEHN
Typ: DR MOD 30
Art.-Nr.: 953011
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 1 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) 2 kA
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 30 V

Artikel 953011 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 953011 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 953012 DR MOD 60

GTIN 4013364109643, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 34.40 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Schutzmodul DEHNrail M 2P DR MOD 60
Steckbares Schutzmodul für DEHNrail M 2P 60 (FM)
der Red/Line - Produktfamilie nach EN 61643-11
mit integrierter Y-Schutzbeschaltung
Höchste Dauerspannung: 60 V ac/dc
Gesamtableitstoßstrom: 2 kA
Schutzpegel L/N: < 0,35 kV

Fabrikat: DEHN
Typ: DR MOD 60
Art.-Nr.: 953012
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 1 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) 2 kA
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 60 V

Artikel 953012 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 953012 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 953013 DR MOD 75

GTIN 4013364109650, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 32.40 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Schutzmodul DEHNrail M 2P DR MOD 75
Steckbares Schutzmodul für DEHNrail M 2P 75 (FM)
der Red/Line - Produktfamilie nach EN 61643-11
mit integrierter Y-Schutzbeschaltung
Höchste Dauerspannung: 75 V ac/dc
Gesamtableitstoßstrom: 4 kA
Schutzpegel L/N: < 0,4 kV

Fabrikat: DEHN
Typ: DR MOD 75
Art.-Nr.: 953013
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 2 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) 4 kA
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 75 V

Artikel 953013 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 953013 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 953014 DR MOD 150

GTIN 4013364109667, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 32.80 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Schutzmodul DEHNrail M 2P DR MOD 150
Steckbares Schutzmodul für DEHNrail M 2P 150 (FM)
der Red/Line - Produktfamilie nach EN 61643-11
mit integrierter Y-Schutzbeschaltung
Höchste Dauerspannung: 150 V ac/dc
Gesamtableitstoßstrom: 4 kA
Schutzpegel L/N: < 0,64 kV

Fabrikat: DEHN
Typ: DR MOD 150
Art.-Nr.: 953014
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 2 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) 4 kA
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 150 V

Artikel 953014 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 953014 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 953010 DR MOD 255

GTIN 4013364108295, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 35.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Schutzmodul DEHNrail M 2P DR MOD 255
Steckbares Schutzmodul für DEHNrail M 2P 255 (FM)
der Red/Line - Produktfamilie nach EN 61643-11
mit integrierter Y-Schutzbeschaltung
Höchste Dauerspannung: 255 V ac/dc
Gesamtableitstoßstrom: 5 kA
Schutzpegel L/N: < 1,25 kV

Fabrikat: DEHN
Typ: DR MOD 255
Art.-Nr.: 953010
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 3 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) 5 kA
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 255 V

Artikel 953010 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 953010 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Schutzmodul für DEHNrail M 4P

Vierpoliges Schutzmodul mit integrierter Schutzbeschaltung.

2 Produkte

Art.-Nr. 953020 DR MOD 4P 255

GTIN 4013364117440, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 76.49 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Schutzmodul DEHNrail M 4P DR MOD 4P 255
Steckbares Schutzmodul für DEHNrail M 4P 255 (FM)
der Red/Line - Produktfamilie nach EN 61643-11
Höchste Dauerspannung: 255 V ac/dc
Gesamtableitstoßstrom: 8 kA
Schutzpegel L/N: < 1 kV

Fabrikat: DEHN
Typ: DR MOD 4P 255
Art.-Nr.: 953020
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 3 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) 8 kA
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 255 V

Artikel 953020 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 953020 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 953021 DR MOD 4P 255 SN1871

GTIN 4013364353077, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 61.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Schutzmodul DEHNrail DR MOD 4P 255 SN1871
Steckbares Schutzmodul für DR M 4P 255 SN1872 FM
der Red/Line - Produktfamilie nach EN 61643-11
Höchste Dauerspannung: 255 V ac/dc
Gesamtableitstoßstrom: 8 kA
Schutzpegel L/N: < 1 kV

Fabrikat: DEHN
Typ: DR MOD 4P 255 SN1871
Art.-Nr.: 953021
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 3 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) 8 kA
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 255 V

Artikel 953021 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 953021 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben