Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Dachständer-Rohrschellen

Zum Anschluss von Funkenstrecken an Dachständer.

2 Produkte

Art.-Nr. 410212 ERS 76 AB11 STTZN

GTIN 4013364026308, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 409.65 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Dachständer-Rohrschellen St/tZn
Erdungsrohrschellen BS zum Einbinden von Rohren in den
Blitzschutz-Potentialausgleich
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
oder zum Anschluss von Funkenstrecken
an Dachständer
Klemmbereich Rohr Ø: 76 mm (2 1/2")
Werkstoff: St/tZn
Bohrung Ø: 11 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: ERS 76 AB11 STTZN
Art.-Nr.: 410212
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich Rohr Ø 76 mm (2 1/2")
Werkstoff St/tZn
Bohrung Ø 11 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1

Artikel 410212 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 410212 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 410300 ERS 89 AB11 STTZN

GTIN 4013364026315, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 426.47 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Dachständer-Rohrschellen St/tZn
Erdungsrohrschellen BS zum Einbinden von Rohren in den
Blitzschutz-Potentialausgleich
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
oder zum Anschluss von Funkenstrecken
an Dachständer
Klemmbereich Rohr Ø: 89 mm (3")
Werkstoff: St/tZn
Bohrung Ø: 11 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: ERS 89 AB11 STTZN
Art.-Nr.: 410300
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmbereich Rohr Ø 89 mm (3")
Werkstoff St/tZn
Bohrung Ø 11 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1

Artikel 410300 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 410300 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben