Art.-Nr. 472207 PAS I 6AP M10 CU
GTIN 4013364090927, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 964.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff | Cu |
Abmessung (l x b x t1) | 295 x 40 x 5 mm |
Querschnitt | 200 mm2 |
Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 39 kA |
Schraube | di M10 x 25 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | NIRO |
Ausführung | mit Federring |
Werkstoff Isolator | UP |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |
Art.-Nr. 472209 PAS I 6AP M10 V2A
GTIN 4013364090934, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 1.01 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff | NIRO |
Abmessung (l x b x t1) | 295 x 40 x 6 mm |
Querschnitt | 240 mm2 |
Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 8,9 kA |
Schraube | di M10 x 25 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | NIRO |
Ausführung | mit Federring |
Werkstoff Isolator | UP |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |
Art.-Nr. 472227 PAS I 8AP M10 CU
GTIN 4013364096424, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 1.14 kg, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
Werkstoff | Cu |
Abmessung (l x b x t1) | 365 x 40 x 5 mm |
Querschnitt | 200 mm2 |
Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 39 kA |
Schraube | di M10 x 25 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | NIRO |
Ausführung | mit Federring |
Werkstoff Isolator | UP |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |
Art.-Nr. 472229 PAS I 8AP M10 V2A
GTIN 4013364096431, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 1.18 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff | NIRO |
Abmessung (l x b x t1) | 365 x 40 x 6 mm |
Querschnitt | 240 mm2 |
Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 8,9 kA |
Schraube | di M10 x 25 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | NIRO |
Ausführung | mit Federring |
Werkstoff Isolator | UP |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |
Art.-Nr. 472217 PAS I 10AP M10 CU
GTIN 4013364090941, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 1.35 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff | Cu |
Abmessung (l x b x t1) | 435 x 40 x 5 mm |
Querschnitt | 200 mm2 |
Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 39 kA |
Schraube | di M10 x 25 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | NIRO |
Ausführung | mit Federring |
Werkstoff Isolator | UP |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |
Art.-Nr. 472219 PAS I 10AP M10 V2A
GTIN 4013364090958, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 1.41 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff | NIRO |
Abmessung (l x b x t1) | 435 x 40 x 6 mm |
Querschnitt | 240 mm2 |
Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 8,9 kA |
Schraube | di M10 x 25 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | NIRO |
Ausführung | mit Federring |
Werkstoff Isolator | UP |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |
Art.-Nr. 472237 PAS I 12AP M10 CU
GTIN 4013364096448, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 1.53 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff | Cu |
Abmessung (l x b x t1) | 505 x 40 x 5 mm |
Querschnitt | 200 mm2 |
Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 39 kA |
Schraube | di M10 x 25 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | NIRO |
Ausführung | mit Federring |
Werkstoff Isolator | UP |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |
Art.-Nr. 472239 PAS I 12AP M10 V2A
GTIN 4013364096455, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 1.59 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff | NIRO |
Abmessung (l x b x t1) | 505 x 40 x 6 mm |
Querschnitt | 240 mm2 |
Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 8,9 kA |
Schraube | di M10 x 25 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | NIRO |
Ausführung | mit Federring |
Werkstoff Isolator | UP |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |