Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Sets für Bahnanwendungen


Details

lorem ipsum

Set für Oberleitungen (nicht profilfrei)

Teleskop-Erdungsstange mit Stellring (max. 5 m lang).

2 Produkte

Art.-Nr. 750210 BEV OL NPF K

GTIN 4013364123793, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 13.44 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Ausführung Knebel
Seillänge 8500 mm
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,06 s 32,0 kA
DB Zeichnungs-Nr. 3 Ebgw 01.51
DB Material-Nr. 237 117

Artikel 750210 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 750210 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 750218 BEV OL NPF R

GTIN 4013364157224, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 14.73 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Ausführung Ratsche
Seillänge 8500 mm
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,06 s 32,0 kA
DB Zeichnungs-Nr. 3 Ebgw 01.51

Artikel 750218 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 750218 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Set für Oberleitungen (profilfrei *))

Teleskop-Erdungsstange mit Stellring (max. 5 m lang).

2 Produkte

Art.-Nr. 750211 BEV OL PF K

GTIN 4013364123809, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 15.55 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Ausführung Knebel
Seillänge 12000 mm
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,06 s 32,0 kA
DB Zeichnungs-Nr. 3 Ebgw 01.51
DB Material-Nr. 237 118
*) Profilfreies Erden bedeutet, dass das Erdungsseil seitlich am Masten abhängbar ist und somit ein eingeschränkter Fahrbetrieb mit einer Diesellok ermöglicht wird.

Artikel 750211 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 750211 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 750219 BEV OL PF R

GTIN 4013364157231, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 16.87 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Ausführung Ratsche
Seillänge 12000 mm
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,06 s 32,0 kA
DB Zeichnungs-Nr. 3 Ebgw 01.51
*) Profilfreies Erden bedeutet, dass das Erdungsseil seitlich am Masten abhängbar ist und somit ein eingeschränkter Fahrbetrieb mit einer Diesellok ermöglicht wird.

Artikel 750219 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 750219 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Set für Oberleitungen (profilfrei *))

Teleskop-Erdungsstange mit Seileinführung und Haken (max. 5 m lang).

2 Produkte

Art.-Nr. 750214 BEV OL PF V2 K

GTIN 4013364123816, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 15.60 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Ausführung Knebel
Seillänge 12000 mm
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,06 s 32,0 kA
DB Zeichnungs-Nr. 3 Ebgw 01.51
DB Material-Nr. 237 115
*) Profilfreies Erden bedeutet, dass das Erdungsseil seitlich am Masten abhängbar ist und somit ein eingeschränkter Fahrbetrieb mit einer Diesellok ermöglicht wird.

Artikel 750214 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 750214 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 750221 BEV OL PF V2 R

GTIN 4013364157248, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 15.51 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Ausführung Ratsche
Seillänge 12000 mm
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,06 s 32,0 kA
DB Zeichnungs-Nr. 3 Ebgw 01.51
*) Profilfreies Erden bedeutet, dass das Erdungsseil seitlich am Masten abhängbar ist und somit ein eingeschränkter Fahrbetrieb mit einer Diesellok ermöglicht wird.

Artikel 750221 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 750221 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Set für Oberleitungen in PKW-Ausführung (nicht profilfrei)

Für technischen Hilfsdienst und Notfallmanagement
Teleskop-Erdungsstangen-Set, sechsteilig, steckbar (max. 5 m lang).

2 Produkte

Art.-Nr. 750196 BEV OL NPF PKW K

GTIN 4013364123823, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 26.58 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Ausführung Knebel
Seillänge 8500 mm
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,06 s 32,0 kA
DB Zeichnungs-Nr. 3 Ebgw 01.67
DB Material-Nr. 237 125

Artikel 750196 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 750196 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 750216 BEV OL NPF PKW R

GTIN 4013364157255, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 26.58 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Ausführung Ratsche
Seillänge 8500 mm
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,06 s 32,0 kA
DB Zeichnungs-Nr. 3 Ebgw 01.67

Artikel 750216 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 750216 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Set für Oberleitungen in PKW-Ausführung (profilfrei *))

Für technischen Hilfsdienst und Notfallmanagement
Teleskop-Erdungsstangen-Set, sechsteilig, steckbar (max. 5 m lang).

2 Produkte

Art.-Nr. 750200 BEV OL PF PKW K

GTIN 4013364123830, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 16.95 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Ausführung Knebel
Seillänge 12000 mm
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,06 s 32,0 kA
DB Zeichnungs-Nr. 3 Ebgw 01.67
*) Profilfreies Erden bedeutet, dass das Erdungsseil seitlich am Masten abhängbar ist und somit ein eingeschränkter Fahrbetrieb mit einer Diesellok ermöglicht wird.

Artikel 750200 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 750200 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 750217 BEV OL PF PKW R

GTIN 4013364157262, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 17.08 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Ausführung Ratsche
Seillänge 12000 mm
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,06 s 32,0 kA
DB Zeichnungs-Nr. 3 Ebgw 01.67
*) Profilfreies Erden bedeutet, dass das Erdungsseil seitlich am Masten abhängbar ist und somit ein eingeschränkter Fahrbetrieb mit einer Diesellok ermöglicht wird.

Artikel 750217 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 750217 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Set für Umspanner an Oberleitungsmasten

Für Erdung am Sicherungsträger
Teleskop-Erdungsstange mit Stellring (max. 3,5 m lang).

1 Produkt

Art.-Nr. 750212 BEV US OL ST

GTIN 4013364123847, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 13.00 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Seillänge 4000 mm
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,06 s 34,0 kA
DB Zeichnungs-Nr. 3 Ebgw 01.57
DB Material-Nr. 237 121

Artikel 750212 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 750212 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Set für Speise-, Verstärkungs-, Umgehungs- und andere Leitungen

Für Erdung der Speiseleitung und Bahnstromleitungen
Teleskop-Erdungsstange mit Stellring (max. 3,5 m lang).

1 Produkt

Art.-Nr. 750213 BEV SVUL

GTIN 4013364123861, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 8.76 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Seillänge 4000 mm
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,06 s 34,0 kA
DB Zeichnungs-Nr. 3 Ebgw 01.57
DB Material-Nr. 237 119

Artikel 750213 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 750213 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Set für Weichen- und Zugheizanlagen

Zur Erstausstattung eines Transformators von elektrischen Weichenheizanlagen (EWHA) und elektrischen Zugvorheizanlagen (EZVA).

1 Produkt

Art.-Nr. 750215 BEV WHA ZVA

GTIN 4013364123878, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 7.30 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Seillänge 600 / 1800 mm
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,06 s 34,0 kA
DB Zeichnungs-Nr. 3 Ebgw 01.70
DB Material-Nr. 742 402
Spannungsprüfer für elektrische Weichenheizanlage (EWHA) siehe Kapitel Spannungsprüfer PHE.

Artikel 750215 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 750215 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben