Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Eisabschlagsstange

  • Zum Entfernen von Eis an in der Nähe unter Spannung stehender Anlagenteile z. B. Oberleitungsanlagen im Freien oder aber auch in Tunnelsystemen
  • Massiver Eisabschlaghammer aus isolierendem Material
  • Eine Isolierstange für 15 kV / 16,7 Hz und 25 kV / 50 Hz-Systeme
  • Mit teleskopierbarer Handhabe bis zu einer Gesamtlänge von 3420 mm bis 5270 mm

Arbeitskopf (Hammer)

Mit Steckkupplung.

1 Produkt

Art.-Nr. 766372 AK 25 ESH STK SN7361

GTIN 4013364139916, Zolltarifnr. (EU): 96039099, Bruttogewicht: 1.62 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 1 ... 25 kV
Gesamtlänge (lG ) 400 mm
Abmessung Arbeitskopf 300 x 56 mm
Verwendbar bei _

Artikel 766372 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 766372 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Isolierstange

Mit Steckkupplung für Arbeitskopf (Hammer).

1 Produkt

Art.-Nr. 766371 ISN 25 STK 900SN7360

GTIN 4013364139909, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 1060.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 1 ... 25 kV
Gesamtlänge (lG ) 920 mm
Verwendbar bei _
Durchmesser 30 mm

Artikel 766371 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 766371 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Teleskopische Handhabeverlängerung

Mit Steckkupplung für Isolierstange und Abschlussteil mit Ringöse.

1 Produkt

Art.-Nr. 766469 HVTC STK 4100 SN7359

GTIN 4013364139893, Zolltarifnr. (EU): 96039099, Bruttogewicht: 3.92 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Gesamtlänge (lG max / IG min ) 4120 / 2290 mm
Verwendbar bei _
Durchmesser 43 mm

Artikel 766469 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 766469 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben