Überspannungsschutz im Vergleich: mit oder ohne externer Vorsicherung?

Überspannungs-Ableiter (SPDs) erfüllen die gleiche Schutzaufgabe. Die Schutzkonzepte unterscheiden sich jedoch im Aufbau und insbesondere im Verhalten im Fehlerfall. 

Konventionelle SPDs benötigen eine externe Vorsicherung. Dadurch steigen Planungsaufwand, Platzbedarf und Komplexität. Mit der DEHN ACI-Technologie (Advanced Circuit Interruption) wird der Überstromschutz direkt in das SPD integriert. 

Die Unterschiede werden im direkten Vergleich sichtbar.  

Ihre Vorteile: 
Weniger Aufwand
Keine Schutzlücke
Höhere Betriebssicherheit
Ueberspannungsschutz im Vergleich_1500x1500px

Zwei Schutzkonzepte – zwei unterschiedliche Ergebnisse

Überspannungsschutz lässt sich mit unterschiedlichen Konzepten realisieren. Auf den ersten Blick erfüllen beide Ansätze die gleichen grundlegenden Anforderungen. Doch in der Praxis zeigt sich ein entscheidender Unterschied: Das Verhalten im Fehlerfall bestimmt, wie zuverlässig Anlagen geschützt werden.

Warum klassische Konzepte an Grenzen stoßen

SPD mit Vorsicherung funktionieren, bringen aber systembedingte Nachteile: 

  • Schutzlücke bei kleinen Fehlerströmen 
  • verzögerte Abschaltung 
  • zusätzlicher Spannungsfall 
  • hoher Planungsaufwand 

Schutz ist möglich, aber komplex und fehleranfällig.  
 

DEHN ACI: Integrierter Überspannungsschutz statt Zusatzkomponenten 

Die Komplexität und die inhärenten Schwachstellen externer Vorsicherungen gehören der Vergangenheit an. Die ACI-Technologie von DEHN integriert den Überstromschutz direkt in das SPD. Dadurch entfällt der zusätzliche Spannungsfall und der Planungs- sowie Installationsaufwand wird minimiert. Selektive Abstimmungen sind nicht mehr notwendig.  

DEHN ACI reduziert Komplexität und erhöht gleichzeitig die Sicherheit.

DEHN ACI vs. SPD mit Vorsicherung – der direkte Vergleich

Die Unterschiede zwischen beiden Konzepten werden im direkten Vergleich sichtbar.  

Kriterium 

SPD mit Vorsicherung 

SPD mit DEHN ACI 

Schutzkonzept 

externe Vorsicherung notwendig 

integrierter Überstromschutz 

Schutzlücke 

möglich 

ausgeschlossen 

Schutzpegel  

erhöht durch Vorsicherung 

konstant niedrig 

Planungsaufwand 

komplex und hoch 
(Selektivität und Dimensionierung) 

gering, deutlich einfacher 

Platzbedarf 

zusätzlicher Platz für Vorsicherung 

keine Zusatzkomponenten notwendig  

Installation 

komplex, mehr Verdrahtung 

einfach  

Betriebssicherheit 

abhängig von Auslegung 

hoch, kein Zeitverzug, keine Leckströme  

Leckströme  

möglich durch Alterung  

ausgeschlossen (galvanisch) 

Abschaltzeit  

verzögert, da mechanisch  

unmittelbar 

Ideal geeignet, wenn… 

spezielle Randbedingungen vorliegen 

Sicherheit und Einfachheit im Fokus  

Grenzen 

mehr Aufwand, Schutzlücke möglich 

begrenzte Kurzschlussfestigkeit  

Wann ACI – wann klassisch?

Die Wahl hängt von Ihrer Anwendung ab: 

Anforderung 

Empfehlung 

Maximale Sicherheit ohne Schutzlücke 

ACI 

Einfaches, wartungsarmes Konzept 

ACI 

Begrenzter Platz im Verteiler 

ACI 

Minimale Planungs- und Installationszeit 

ACI 

Bauliche Einschränkungen  

Klassischer SPD (gilt nur für DEHNventil ACI)  

Bestehende Vorsicherung vorhanden 

Klassischer SPD – Typ 2-Ableiter mit ACI-Technologie können gewählt werden bei erhöhten TOV Anforderungen oder geforderter Leckstromfreiheit  

 

Die Ausgangslage
Lösungen mit Vorsicherungen brauchen Platz.
Die Lösung
DEHN ACI schafft Platz im Verteiler.
Ihre Vorteile
Wechsel im Betrieb möglich für höchste Anlagenverfügbarkeit
MOB

Die ACI-Technologie eliminiert die Schutzlücke und erhöht die Verfügbarkeit der Anlage deutlich. Klassische Konzepte bleiben relevant – entscheidend ist die richtige Wahl für die Anwendung.  

Bernd Moosburger
Product Manager Red/Line

Jetzt passende Lösung finden 

Finden Sie die passenden Produkte für Ihre Anwendung und erfahren Sie mehr über den Überspannungsschutz ohne externe Vorsicherung.

Downloads

Melden Sie sich jetzt zum DEHNinfo an

Gerne halten wir Sie auf dem Laufenden mit Infos rund um die Themen Blitz- und Überspannungsschutz sowie Arbeitsschutz.

Exklusive Branchen-News und Trends
DEHN Produktneuheiten
Normenänderungen

Noch Fragen?

Kontaktanfrage

Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

CAPTCHA
Diese Frage stellt sicher, dass das Formular nicht durch Bots automatisch verwendet werden kann - vielen Dank für Ihr Verständnis!
Wir sind für Sie da!
Für Privatinteressierte: Wenden Sie sich bitte an ihren Elektrofachbetrieb.