Überspannungsschutz ohne Vorsicherung: weniger Aufwand, mehr Sicherheit.

DEHN ACI mit integriertem Überstromschutz: weniger Planung, mehr Platz, mehr Betriebssicherheit. 

Überspannungsschutz geht auch ohne externe Vorsicherung. DEHN ACI integriert den Überstromschutz direkt in das SPD. Die externe Vorsicherung entfällt. 

Weniger Aufwand. Weniger Verlust. Mehr Betriebssicherheit. 

Überspannungsschutz ohne Vorsicherung

So funktioniert Überspannungsschutz ohne Vorsicherung

Klassische Schutzkonzepte und integrierte Lösungen unterscheiden sich nicht nur im Aufbau, sondern im Verhalten. Die DEHN ACI-Technologie unterbricht Fehlerströme direkt im SPD, ohne externe Vorsicherung und ohne zeitlichen Verzug. 

Vorteile: Mehr Sicherheit, weniger Aufwand

Icon integrated protection

Keine Schutzlücke

Kleine und große Fehlerströme werden schneller unterbrochen, als es jede externe Sicherung könnte.  

Konstant niedriger Schutzpegel

Konstant niedriger Schutzpegel

Der Schutzpegel bleibt konstant unter 1,5 kV. Endgeräte werden optimal geschützt.  

Weniger Planungsaufwand

Weniger Planungsaufwand

Keine Selektivitätsabstimmung. Die Frage nach der Vorsicherung entfällt. 

Einfache Installation

Einfache Installation

Weniger Komponenten, weniger Verdrahtung, weniger Platzbedarf.  

Höhere Betriebssicherheit

Höhere Betriebssicherheit

Keine alterungsbedingten Leckströme und stabile Performance auch bei dynamischen Netzen.  

ACI

Ideal für die Hutschiene
Weniger Platz. Weniger Verdrahtung. Weniger Aufwand.

In Verteilern zählt jeder Teilungseinheit. Klassische Schutzkonzepte benötigen häufig zusätzliche Vorsicherungen und Verdrahtung. Das erhöht den Platzbedarf auf der Hutschiene und macht Planung sowie Installation aufwendiger.  
DEHN ACI integriert den Überstromschutz direkt in das SPD. Separate Sicherungen und zusätzliche Halter entfallen. Dadurch bleibt mehr Platz im Verteiler und die Installation wird deutlich einfacher.  

Hinweis zu Typ 2 SPDs: Gerade bei Typ-2-Ableitern auf der Hutschiene entsteht so eine kompakte Lösung mit konstant niedrigem Schutzpegel und reduziertem Planungsaufwand. 

 

Technologie, die Schwachstellen gezielt eliminiert

Klassische Schutzkonzepte benötigen eine externe Vorsicherung. Dadurch entstehen zusätzliche Komponenten, mehr Verdrahtung und ein höherer Abstimmungsaufwand. Die ACI-Technologie von DEHN verfolgt einen anderen Ansatz. Der Überstromschutz wird direkt in das SPD integriert. Dadurch entfallen typische Herausforderungen wie die Selektivitätsbetrachtung.  

Die folgenden Merkmale zeigen, wie sich dieser Ansatz in der Praxis auswirkt.

Icon Integrated Protection

Integrierter Überstromschutz

Keine externe Vorsicherung mehr erforderlich, da eine leistungsstarke Schalteinheit direkt integriert ist. 

icon Informationstechnik sichern

Konstant niedriger Schutzpegel

Schutzpegel (Up) immer kleiner 1,5 kV. Ein entscheidender Vorteil, da externe Vorsicherungen den wirksamen Schutzpegel erhöhen können. 

icon Überspannungsschutz

Leckstromfreiheit und hohe TOV-Festigkeit

Die ACI-Schalteinheit isoliert galvanisch im Normalzustand. Keine Leckströme und keine Alterung des Überspannungsschutzes, zum Beispiel des Varistors. ACI-Geräte überstehen temporäre Überspannungen (TOVs) bis 440 V. 

Die ACI-Technologie ist in vielen Anwendungen die effizientere Lösung. Trotzdem bleibt die richtige Auslegung entscheidend. 

Jetzt passende SPD ohne Vorsicherung finden

Downloads

Melden Sie sich jetzt zum DEHNinfo an

Gerne halten wir Sie auf dem Laufenden mit Infos rund um die Themen Blitz- und Überspannungsschutz sowie Arbeitsschutz.

Exklusive Branchen-News und Trends
DEHN Produktneuheiten
Normenänderungen

Noch Fragen?

Kontaktanfrage

Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

CAPTCHA
Diese Frage stellt sicher, dass das Formular nicht durch Bots automatisch verwendet werden kann - vielen Dank für Ihr Verständnis!
Wir sind für Sie da!
Für Privatinteressierte: Wenden Sie sich bitte an ihren Elektrofachbetrieb.