Normen im Überspannungsschutz: Pflicht, Installation und Produktanforderungen

DIN VDE 0100-443, DIN VDE 0100-534 und DIN EN 61643-11 verständlich eingeordnet. 

Überspannungsschutz ist kein optionales Detail der Elektroinstallation. Normen definieren, wann SPDs erforderlich sind, wie sie installiert werden und welche Produktanforderungen sie erfüllen müssen. 
Diese Seite zeigt Ihnen, welche Vorgaben gelten und worauf es in Planung, Auswahl und normgerechter Umsetzung ankommt. 

Normen verstehen und sicher umsetzen
Normen im Überspannungsschutz

Die drei zentralen Normbereiche im Überblick

Die zunehmende Elektrifizierung erhöht die Anfälligkeit elektrischer Anlagen. Deshalb ist Überspannungsschutz in vielen Fällen erforderlich und Teil normgerechter Elektroinstallationen. 

Bereich 

 

Norm 

 

Worum es geht 

 

Pflicht 

 

DIN VDE 0100-443 

Wann Überspannungsschutz erforderlich ist 

Installation 

 

DIN VDE 0100-534 / IEC 60364-5-53 

Wie SPDs ausgewählt und eingebaut werden 

Produktanforderungen 

 

DIN EN 61643-11 und DIN EN IEC 61643-41 

Welche Anforderungen SPDs erfüllen müssen 

Wie Normen im Überspannungsschutz zusammenhängen

Ein normgerechtes Schutzkonzept entsteht erst durch das Zusammenspiel mehrerer Normen. Sie definieren, wann Überspannungsschutz erforderlich ist, wie SPDs installiert werden und welche Anforderungen die eingesetzten Produkte erfüllen müssen. 

Die DIN VDE 0100-443 regelt die Pflicht zum Überspannungsschutz. Die DIN VDE 0100-534 beschreibt Auswahl und Installation von SPDs. Die DIN EN 61643-11 für AC und die DIN EN IEC 61643-41 für DC definieren die Anforderungen an Überspannungsschutzgeräte. 

Die Grafik zeigt, wie diese drei Normbereiche ineinandergreifen und gemeinsam die Grundlage für einen wirksamen Überspannungsschutz bilden. 

Pflicht: Wann ist Überspannungsschutz erforderlich?

Ob Überspannungsschutz erforderlich ist, wird auf Basis der gesamten Anlage bewertet. Die Pflicht zum Überspannungsschutz entsteht nicht in jedem Fall automatisch, aber sie wird relevant, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Die DIN VDE 0100-443 legt fest, wann Maßnahmen zum Schutz gegen transiente Überspannungen erforderlich sind. 

Typische Bewertungskriterien sind: 

  • Art und Nutzung der elektrischen Anlage 
  • mögliche Folgen eines Ausfalls 
  • Versorgungssituation, zum Beispiel Freileitungseinspeisung 
  • vorhandene äußere Blitzschutzanlage 
  • Schutz empfindlicher elektrischer und elektronischer Betriebsmittel 

Besonderheit bei Gebäuden mit äußerem Blitzschutz: 
Verfügt ein Gebäude über ein Blitzschutzsystem, sind zusätzlich die Anforderungen der Normenreihe DIN EN IEC 62305 zu berücksichtigen. Insbesondere die DIN EN IEC 62305-4 beschreibt Maßnahmen zum Schutz elektrischer und elektronischer Systeme und kann den Einsatz von Typ-1-SPDs erforderlich machen. 

Gründe für die Pflicht:  

Ihr Gebäude verfügt über eine äußere Blitzschutzanlage.
Ihr Gebäude ist mit Freileitungseinspeisungen verbunden.
Schwerwiegende Folgen, etwa für Menschen, öffentliche Einrichtungen, Sachwerte oder elektrische Betriebsmittel können eintreten.
Parafoudre DEHNguard ACI Technologie ACI protection foudre surtension NF C 15-100

Installation: Wie wird Überspannungsschutz korrekt umgesetzt?

Die DIN VDE 0100-534 bildet die Basis für die korrekte Auswahl und Installation von Überspannungs-Schutzeinrichtungen (SPDs). Einen SPD zu installieren, reicht jedoch nicht aus – es kommt darauf an, ob der Ableiter zur Anlage und zum Netz passt. Deshalb gilt hier: Auswahl und Installation müssen immer im Zusammenhang betrachtet werden. 

Für die Umsetzung müssen folgende Parameter berücksichtigt werden: 

• Schutzpegel (Up)   

• Ableitvermögen (In, Iimp)   

• Kurzschlussfestigkeit (ISCCR)   

• Anschlussbedingungen   

Auswahlkriterien DIN VDE 0100-534

Vertiefung: Auswahlkriterien nach DIN VDE 0100-534

Die Auswahl richtet sich nach den spezifischen Netzbedingungen und den Anforderungen Ihrer Anlage. Wichtige Parameter sind der Schutzpegel (Up), die höchste Dauerspannung (Uc), das Ableitvermögen (In, Iimp) sowie die Kurzschlussfestigkeit (ISCCR). Auch die Koordination mehrerer SPDs untereinander ist essenziell.

Produkt-
anforderungen: Sicherheit nach DIN EN 61643-11 und DIN EN IEC 61643-41

Beide Normen legen die Anforderungen an Überspannungsschutzgeräte für AC und DC fest. Sie definieren wichtige Produktmerkmale, die Sie bei der Auswahl berücksichtigen müssen. 

Netzbedingungen verstehen
Kurzschlussfestigkeit (ISCCR) 

Die Kurzschlussfestigkeit ist der höchste unbeeinflusste Kurzschlussstrom des elektrischen Netzes, für den das SPD zusammen mit ihren Abtrennvorrichtungen bemessen ist. Der gemäß der Norm entsprechende Wert muss mindestens dem am Anschlusspunkt zu erwartenden Kurzschlussstrom entsprechen. 

Systemgrenze
Schutzlücke

Externe Sicherungen müssen groß dimensioniert werden, um nicht bei normalen Stoßströmen auszulösen. Dadurch reagieren sie bei kleinen Fehlerströmen oft oder gar nicht. SPDs können bereits überlastet werden, bevor die Abschaltung erfolgt.  

Das führt zu hohem Energieeintrag, möglichen Geräteschäden und Risiken für die Anlage. 

Ob Überspannungsschutz nur eingesetzt wird oder zur Anlage passt und normgerecht umgesetzt ist - darin liegt der Unterschied. Normen geben den Rahmen vor. Die Qualität entsteht durch die richtige Auswahl und Umsetzung.

MAK

Normen definieren die Anforderungen an den Überspannungsschutz. In der Praxis zeigt sich jedoch, dass die Umsetzung maßgeblich über die tatsächliche Schutzwirkung entscheidet. Insbesondere bei der Abstimmung von Überstromschutz und SPD. 

Manfred Kienlein
Senior Expert Normung
ACI Produkte

Überspannungsschutz ohne externe Vorsicherung

Normgerechter Überspannungsschutz erfordert eine sichere Abstimmung von Schutzkonzept, Installation und Produkt. Integrierte Lösungen wie ACI führen diese Anforderungen in einem System zusammen. Der Überstromschutz ist direkt im SPD integriert, wodurch die Abstimmung externer Vorsicherungen entfällt.  

DEHNventil ACI (Typ 1 Kombiableiter)
DEHNguard ACI (Typ 2)
DEHNguard M DC ACI

FAQs – Normen und Überspannungsschutz

Ihre nächsten Schritte

Ihre nächsten Schritte

Normen verstehen und Schutzkonzepte richtig umsetzen.  
 
Normen geben den Rahmen vor. Die sichere Umsetzung entsteht durch die richtige Auswahl und Anwendung. 

Prüfen Sie die Anforderungen Ihrer Anlage und stellen Sie sicher, dass Ihr Überspannungsschutz normgerecht ausgelegt ist – von der Pflicht über die Installation bis zur Produktauswahl. 

Vergleichen Sie Schutzkonzepte und vermeiden Sie typische Planungsfehler. 

Hinweis: Für verbindliche Aussagen sind die vollständigen Normdokumente maßgeblich. 

ACI vs. klassisch 
Zu unseren Produktlösungen 

Downloads

Melden Sie sich jetzt zum DEHNinfo an

Gerne halten wir Sie auf dem Laufenden mit Infos rund um die Themen Blitz- und Überspannungsschutz sowie Arbeitsschutz.

Exklusive Branchen-News und Trends
DEHN Produktneuheiten
Normenänderungen

Noch Fragen?

Kontaktanfrage

Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

CAPTCHA
Diese Frage stellt sicher, dass das Formular nicht durch Bots automatisch verwendet werden kann - vielen Dank für Ihr Verständnis!
Wir sind für Sie da!
Für Privatinteressierte: Wenden Sie sich bitte an ihren Elektrofachbetrieb.