Überspannungs­schutz für PV-Anlagen in Wohngebäuden

Der Überspannungsschutz ist ein essentieller Teil bei der Installation von Photovoltaikanlagen in Wohngebäuden. Ein passendes Schutzkonzept vermeidet Ausfälle und Reparaturkosten – kurzum: Es sorgt dafür, dass die PV-Anlage zuverlässig läuft.

Anforderungen an den Überspannungs­schutz

Bei der Installation einer neuen PV-Anlage oder der Erweiterung einer vorhandenen Anlage wird in die bestehende Elektroinstallation eingegriffen. Der elektrische Anschluss erfolgt über einen eigenen oder neuen Stromkreis, der nach den aktuell gültigen Normen zu errichten ist. Für diesen Fall ergibt sich aus den Normen die Notwendigkeit zum Überspannungsschutz auf der AC-Seite (DIN VDE 0100-443) und zum besonderen Schutz des Wechselrichters auf der DC-Seite (DIN VDE 0100-712 und DIN VDE 0185-305-3 Beiblatt 5). 

Generell sollten die Schutzkomponenten so nah wie möglich am Gerät platziert werden. 

Mögliche Einbauorte sind: 

  • zum Schutz der AC-Seite: im Zählerschrank oder direkt am AC-Ausgang des Wechselrichters. 
  • zum Schutz der DC-Seite: im Generator-Anschlusskasten direkt vor dem Wechselrichter.

Beträgt die Leitungslänge zwischen Wechselrichter und Überspannungs-Ableiter mehr als 10 m, empfiehlt sich ein weiteres Überspannungsschutzgerät Typ 2. Ein zusätzlicher Überspannungsschutz für den Batteriespeicher ist in der Regel nur dann nötig, wenn er nicht innerhalb von 10 Metern zum Wechselrichter platziert ist.

FAQs

Downloads

DEHNacademy

Nutzen Sie die DEHNacademy, um sich und Ihr Team immer auf dem neuesten Stand zu halten. Verschaffen Sie sich gleich einen Überblick über unser Kursangebot.

Erweitern Sie Ihr Wissen