Überspannungsschutz fürs Einfamilienhaus
Da moderne Einfamilienhäuser zunehmend elektrischer werden, ist Überspannungsschutz besonders wichtig. Ein wirksames Überspannungsschutz-Konzept schützt elektrische bzw. elektronische Systeme und Geräte vor Schäden in Folge von zu hohen Spannungen. Dabei wird die gefährliche Störenergie stufenweise auf ein unbedenkliches Niveau reduziert. So sind Photovoltaikanlage, die Wallbox in der Garage und die smarte Haustechnik sicher geschützt.
Der richtige Weg zu normgerechtem Überspannungsschutz für Einfamilienhäuser
Nach DIN VDE 0100-443 sind Überspannungsschutz-Maßnahmen für die Stromversorgungsleitung verpflichtend. Der Installationsort für den Überspannungsschutz sollte so nah wie möglich am Gebäudeeintritt gewählt werden.
Um ein sicheres und wirksames Überspannungsschutz-Konzept zu erreichen, müssen Sie Überspannungsableiter für alle eingeführten elektrischen Leitungen und damit auch für Internet-, Telefon- und Breitbandkabel-Leitungen einsetzen. Zum besonderen Schutz des Wechselrichters sind ebenfalls Überspannungsschutzgeräte auf der DC-Seite notwendig. Schützen Sie darüber hinaus die Ladeinfrastruktur fürs Elektroauto, die Wärmepumpe und alle weiteren Endgeräte. Empfohlen sind weitere Schutzgeräte, wenn die Leitungslänge zwischen Überspannungsschutz-Gerät und dem zu schützenden Endgerät mehr als 10 m beträgt.
Für den Rundum-Schutz empfehlen wir die Installation eines äußeren Blitzschutzsystems. Ist ein äußerer Blitzschutz vorhanden, müssen die Blitzschutzgeräte am Gebäudeeintritt auf hohe Blitzstoßströme dimensioniert werden. Denken Sie außerdem bei der Erdungsanlage auf die Anschlussfahnen zum Anschluss des äußeren Blitzschutzsystems.
DEHNacademy Lernplattform
Nutzen Sie die DEHNacademy, um sich und Ihr Team immer auf dem neuesten Stand zu halten. Verschaffen Sie sich gleich einen Überblick über unser Kursangebot.
Überspannungsschutz für Wohngebäude
Praxisnahe Infos zum Thema Überspannungsschutz für Wohngebäude: Was fordert die Norm VDE 0100? Was ist beim Einbau von Schutzgeräten zu beachten? Wie ist die Anwendungsregel VDE-AR-N 4100 in Bezug auf Überspannung und Erdung umzusetzen?
Dauer 15 min
Überspannungschutz für die Ladeinfrastruktur im Einfamilienhaus – Wallbox sicher geschützt
Dieses Video zeigt Ihnen, wie Überspannungen entstehen und warum sind sie gefährlich für die Ladeinfrastruktur und das Elektrofahrzeug sind. Welche Normen und Richtlinien müssen beachtet werden?
Dauer 15 min
Erdung und Überspannungsschutz für Wohngebäude in Neubau und Nachrüstung
Im Seminar werden Schutzkonzepte für die informations- und energietechnischen Anschlüsse, haustechnische Anlagen, PV-Systeme und Ladeeinrichtungen der E-Mobilität anhand von Praxisbeispielen besprochen. Ebenso wird die fachgerechte Dimensionierung und Installation von Überspannungsschutzgeräten behandelt.
Die klären wir gerne persönlich.
Erweitern Sie Ihr Wissen
BLITZPLANER
Unser Standardwerk bietet Ihnen umfangreiches Expertenwissen rund um den Blitz- und Überspannungsschutz. Registrieren Sie sich kostenlos und greifen Sie unbegrenzt auf alle Inhalte zu.
Schützen Sie die empfindliche und vor allem teure Elektronik im Haus vor Überspannung – hier steht wie’s geht.
Vernetzte Technologien machen unsere Häuser smart, aber auch anfällig für Überspannungsschäden. So sichern Sie sich ab.
Machen Sie PV-Module, Wechselrichter und Überwachungselektronik gewitterfest. Was dafür nötig ist, erfahren Sie hier.