PV-Anlagen schützen: schnell und kompakt mit Push-in

Zuverlässiger Schutz für die Photovoltaik-Anlage: Der DC-Überspannungs-Ableiter Typ 2 DEHNguard MP YPV und die Stiftanschlussklemmen STAK 4x10 erweitern mit praktischen Push-in-Doppelklemmen die Produktfamilie. Mit dieser Kombi-Lösungen für die DC-Seite des Wechselrichters sparen Sie Zeit, Platz und Material bei der Installation.

  • Push-in-Doppelklemmen
  • FM-Kontakt
  • Durchgangsverdrahtung
DEHN

Alle Vorteile auf einen Blick

01
Zeit gewinnen

DEHNguard MP YPV und STAK 4x10 werden mittels Push-in-Doppelklemmen angeschlossen. Im Vergleich zu alternativen Installationsvarianten entfällt das Vorkonfektionieren von Leitungen. Das spart Installationszeit. Eine EMV-optimale Durchgangsverdrahtung lässt sich damit ebenso rasch umsetzen.

02
Material und Platz einsparen

Die neuen Stiftanschlussklemmen STAK 4x10 sammeln Strings direkt am DEHNguard MP YPV. Damit steht mehr Platz zur Verfügung - ansonsten notwendige Reihenklemmen und die entsprechenden Leitungen zum Überspannungs-Schutzgerät sind überflüssig. Bei beengten Raumverhältnissen kann auf ein kleineres Gehäuse zurückgegriffen werden.

03
Flexibilität genießen

DEHNguard MP YPV ist einsetzbar in PV-Systemen gemäß DIN VDE 0100-712. 

Technische Features auf einen Blick

Die optimale Ergänzung: Mit den STAK 4x10-Klemmen können Strings direkt am Überspannungs-Schutzgerät gesammelt werden - das spart Zeit und Platz bei der Verdrahtung, da zusätzliche Klemmen entfallen. 

DEHN

Sicherheit für das Wohngebäude schaffen

In vielen Einfamilienhäusern wird Strom nicht mehr nur genutzt, sondern auch direkt selbst erzeugt. Der über die PV-Anlage erzeugte Strom deckt einen Teil des Energiebedarfs, zum Beispiel für den Betrieb der Wärmepumpe, das Laden des Elektroautos oder die intelligente Haustechnik. Sichern Sie das Gesamtsystem vor Störungen durch Blitz- und Überspannungseinwirkung und vermeiden Sie damit den Ausfall der sensiblen, elektronischen Technik.

Mehr dazu