Überspannungsschutz für DC-Anlagen

Bewahren Sie wichtige Komponenten vor Ausfall und Schäden

Gleichstrom (DC) treibt die Energiewende an. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern europaweit und auch teilweise weltweit. Ob in der Photovoltaik, in Batteriespeichern, in der Elektromobilität oder in der modernen Gebäudetechnik: DC-Systeme bilden das Rückgrat effizienter Energieverteilung. Mit der steigenden Verbreitung wächst aber auch die dringende Notwendigkeit, diese Systeme zuverlässig zu schützen. 

Überspannungen durch Blitze oder Schaltvorgänge können teure Komponenten in Sekunden zerstören. Wir bieten Ihnen dafür umfassende, normkonforme Schutzlösungen, die DC-Anwendungen in allen Bereichen zuverlässig absichern. So bleiben Anlagen sicher, stabil und wirtschaftlich. Erfahren Sie mehr über die Anwendungsbereiche und die passenden DEHN-Schutzkonzepte.

E-mobility charging infrastructure protected by DEHN
DEHN
battery-storage-wind-dc

Maximale Sicherheit für Ihre DC-Anwendungen

DEHN steht Ihnen als zuverlässiger Systempartner für Gleichstromschutz zur Seite. Unsere innovativen Lösungen sorgen für höchste Anlagenverfügbarkeit, sichere Installation und langfristigen Investitionsschutz. Von der Planung bis zur Realisierung begleiten wir Sie mit umfassendem Know-how und internationaler Erfahrung.

Normen gestalten, Innovationen vorantreiben

Als aktives Mitglied der Open Direct Current Alliance (ODCA) treiben wir weltweit Standards für DC-Technologien voran. Gemeinsam mit internationalen Partnern machen wir Gleichstrom sicherer – egal ob in Energie, Industrie, Mobilität oder Gebäuden. Prognosen zeigen: Der globale DC-Markt wächst bis 2035 auf über 800 Mio. USD.

DC – Schlüsseltechnologie der Zukunft

Mit zertifizierten, skalierbaren Schutzlösungen gestaltet DEHN die Zukunft von Gleichstrom aktiv mit. Unser Engagement in der Weiterentwicklung von Standards und Schutzkonzepten macht uns zu einem führenden Treiber für sichere und effiziente DC-Infrastrukturen rund um den Globus.

Ihre Investition in Qualität, die sich für Sie auszahlt

DEHN
01
Maximale Anlagenverfügbarkeit

Mit DEHN SPDs verhindern Sie ungeplante Ausfälle durch Überspannungen – Ihre Systeme laufen stabil und zuverlässig.

02
Normgerechte Lösungen

Sie erfüllen internationale Normen und Anforderungen – und erleichtern dadurch Planung, Installation und Abnahme.

safety-equipment_e-mobility
03
Sicherheit für Mensch und Technik

In kritischen Situationen vermeiden Sie die Gefährdung von Mitarbeitenden und erhöhen die Betriebssicherheit.

04
Wirtschaftliche Effizienz

Sie vermeiden hohe Reparaturkosten, Produktionsausfälle und Versicherungsansprüche. DEHN-Lösungen lassen sich nahtlos und wartungs-freundlich in Ihre Systeme integrieren.

dc-segments
05
Schutz Ihrer DC-Komponenten

Sie bewahren teure Wechselrichter, Batteriespeicher oder Ladesäulen vor Schäden und verlängern ihre Lebensdauer.

06
Systemkompetenz und Beratung

Sie erhalten von DEHN nicht nur Schutzlösungen, sondern auch Know-how – von der Planung bis zur Umsetzung.

connected-city
07
Zukunftsorientierte Lösungen

Ihr DC-Schutz ist skalierbar und optimal auf die Anforderungen der Energiewende und der Digitalisierung vorbereitet.

DC-Systeme:
Hohe Spannungen,
hohe Ansprüche an den Schutz 

In DC-Anwendungen besteht die Herausforderung beim Einsatz von Überspannungsschutzgeräten (SPDs) darin, dass Gleichstrom im Gegensatz zu Wechselstrom keinen Nulldurchgang hat. 
Dadurch ist das Löschen von Lichtbögen, die beim Ableiten einer Überspannung entstehen, deutlich schwieriger. Außerdem wirken in DC-Systemen oft höhere und dauerhaft konstante Spannungen, was höhere thermische Belastungen und ein sorgfältigeres Design der SPDs zur Folge hat.

Besonders in Anwendungen wie z.B. Photovoltaik-Anlagen, Batteriespeichersystemen oder der Elektromobilität müssen Schutzgeräte aufgrund der unterschiedlichen Spannungslagen und Kurzschlussströmen besonders sorgfältig ausgewählt und ausgelegt werden. Für die Normung und Prüfung von Überspannungsschutz- geräten in Gleichstromanwendungen sind unter anderem die IEC/EN 61643-31 (SPDs für PV-Gleichstromkreise) sowie die IEC/EN 61643-41 (SPDs für DC-Versorgungssysteme allgemein) maßgeblich. 

DC-Systeme sicher und normgerecht planen

IEC 60364-4-44, Abschnitt -443

Überspannungsschutz in Niederspannungsanlagen, auch für DC bis 1500 V.

IEC 61643-31

Überspannungsschutzgeräte für DC-Kreise von PV-Installationen bis 1500 V.

IEC 61643-41

Aktualisierte Norm für Überspannungsschutzgeräte in DC-Niederspannungssystemen, bis 1500 V.

IEC 60364-7-712

Installationsanforderungen für PV-Anlagen, inkl. DC.

IEC 60364-5-53, Abschnitt -534

Auswahl und Installation von SPDs in Niederspannungsanlagen, inkl. DC.

DIN EN IEC 62305

Äußerer und Innerer Blitzschutz, umfassend auch DC-relevant.

IEC 61851-23:2023

Sicherheits- und Überspannungsschutzanforderungen für DC-Ladestationen.

FAQs